StarTech.com

Adaptateur stabilisateur ExpressCard 34 mm vers 54 mm - Paquet de 3

Permet aux ExpressCards de 34 mm de rester en place de façon sécuritaire dans des fentes ExpressCard de 54 mm

Nº de produit : ECBRACKET

  • Compatible avec la plupart des cartes ExpressCard 34 mm
  • Construction légère en plastique
0,00 € EUR hors TVA
0,00 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Notre adaptateur stabilisateur ExpressCard 34 mm vers 54 mm permet d'empêcher le déplacement latéral d'une carte ExpressCard 34 mm lorsque celle-ci est insérée dans une fente 54 mm. L'adaptateur permet d'éviter à l'interface de la carte d'être endommagée suite à des frictions. Le stabilisateur ExpressCard 34/54 peut être installé sur presque tout type de carte ExpressCard 34 mm afin de fournir une stabilité et une sécurité accrues à votre adaptateur de carte. Le stabilisateur ExpressCard 34 est fourni par paquet de trois; vous n'aurez donc pas à passer l'adaptateur d'une carte à l'autre lorsque vous utiliserez différentes cartes ExpressCard.

Points forts de StarTech.com

  • Se clipse facilement sur la plupart des cartes ExpressCard 34 mm et les stabilise dans les fentes ExpressCard 54 mm
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans

Applications

Stabilisez une carte ExpressCard 34 mm dans une fente 54 mm lorsque des câbles y sont branchés/en sont débranchés régulièrement

Stabilisez une carte 34 mm dans une fente 54 mm qui ne maintient pas fermement les cartes 34 mm en place

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de bus ExpressCard
Type de carte ExpressCard 34 mm
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 22 mm [0.9 in]
Largeur du produit 4.7 mm [0.2 in]
Longueur du produit 50 mm [2 in]
Poids du produit 2.3 g [0.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 6.8 g [0.2 oz]
Quantité par paquet 3
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 3 - Support 34 mm vers 54 mm

Certifications

Accessoires