Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comBoîtier d'extension PCI Express vers 2x PCI et 2x PCIe - Châssis d'extension PCIe - Pleine longueur
Ajoutez deux slots d'extension PCI et deux PCI Express à votre ordinateur de bureau
Nº de produit : PEX2PCIE4L
- Baie d'extension offrant 2 ports PCI (32 bits/33 MHz) et 2 ports PCI-E à une voie (250 Mb/s)
- Système d’extension PCI/PCI-E auto-alimenté avec bouton marche/arrêt
- La construction en acier robuste répond aux exigences des environnements industriels et de serveurs
- Prise en charge des cartes d'extension pleine longueur 5 V et 3,3 V
- Conforme aux spécifications PCI 2.3 et PCI-E 1.1
- Prise en charge des rapports d'erreurs avancés, dont ECRC
- Prise en charge des cartes d'extension d'une longueur plus grande (38 cm)
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le châssis d'extension PCI/PCI Express PEX2PCIE4L fournit une solution d'extension E/S rapide et simple à la plupart des systèmes compatibles PCI Express (PCI-E). L'ajout de cartes PCI/PCI-E à un serveur ou un poste de travail, ou la fourniture d'une plate-forme permettant d'échanger des cartes entre une installation mobile et une installation de bureau est une solution permettant des économies de temps et d'argent pour l'optimisation des capacités E/S de votre système.
Le châssis d'extension externe ajoute deux slots PCI (32 bits/33 MHz) pleine longueur (38 cm), ainsi que deux slots PCI-E x1 (une voie) à un ordinateur hôte par l'intermédiaire d'une seule connexion PCI Express. La bande passante totale pouvant atteindre 250 Mb/s et provenant de la carte contrôleur hôte PCI-E x1 permet à l’ordinateur de fonctionner comme si les cartes dans le châssis d’extension étaient directement connectées à la carte mère.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Contrôlez l'état d'alimentation des cartes PCI/PCI-E connectées avec le châssis auto-alimenté et le bouton marche/arrêt facilement accessible
- Installez des cartes supplémentaires sans avoir à ouvrir votre ordinateur grâce aux slots d'extension pour carte externe fournis
- Installation facile et prise en charge des ordinateurs compacts avec le support faible encombrement/demi-hauteur inclus
Applications
Idéal pour les testeurs systèmes et les ingénieurs qui changent régulièrement des cartes E/S PCI ou PCI-E
Développez les capacités E/S PCI et PCI Express de systèmes existants
Ajoutez des cartes pleine longueur ou pleine hauteur à un système compact
Fournit un support PCI aux systèmes uniquement dotés de slots PCI-E
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V930851 | |
Tech Data - France | 4672717 | |
UPC Code | 065030835305 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
ID du chipset | Texas Instruments - XIO200A Texas Instruments -XIO3130 |
|
Interface | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) | |
Style de port | Intégré à la carte | |
Type de bus | PCI Express | |
Type de carte | Support standard (faible encombrement inclus) | |
Performance | ||
MTBF | 135 012 heures | |
Vitesse max. de transfert de données | 250 Mb/s | |
Connecteur(s) | ||
Ports externes | 2 - Slot PCI Express x1 Femelle | |
2 - Slot PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Femelle | ||
Types de connecteur | 1 - PCI Express x1 Mâle | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Ce produit présente un problème de compatibilité avec les contrôleurs SATA Silicon Image sur plate-forme AMD | |
La consommation électrique maximale des cartes adaptateurs utilisées dans ce boîtier d'extension est de 36 W. Les cartes peuvent ne pas fonctionner si leur consommation totale dépasse la consommation électrique maximale | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 36 | |
Courant de sortie | 3A | |
Tension de sortie | 12 DC | |
Tension d'entrée | 115V-230V AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5 à 95 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Température de stockage | -40°C to 75°C (-40° to 167°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 143 mm [5.6 in] | |
Largeur du produit | 137 mm [5.4 in] | |
Longueur du produit | 382 mm [15 in] | |
Poids du produit | 2 kg [4.4 lb] | |
Type de boîtier | Acier | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 2.1 kg [4.6 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Boîte d’extension PCI | |
1 - Carte PCI Express | ||
1 - Câble DVI-D de 91 cm | ||
1 - Support faible encombrement | ||
1 - Ensemble de vis | ||
3 - Cordon d'alimentation (Amérique du Nord / GB / EU) | ||
1 - Adaptateur d'alimentation | ||
1 - CD de logiciel | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité
Voir la compatibilité du système d’exploitation completProduits associés
Boîtier Externe d'Extension PCI Express vers 4 Emplacements PCI - Chassis
Ajoutez quatre slots d'extension PCI externes à un ordinateur de bureau
Accessoires
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
PEX2PCIE4L.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- PEX2PCIE4L_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis