StarTech.com

Carte riser PCI Express vers PCI x1 pour serveur IPC Intel 1U

Permet d'installer une carte PCI dans une fente PCI Express d'un châssis IPC Intel 1U

Nº de produit : PEX1PCI1R

  • Conçu pour être compatible avec la plupart des châssis de serveur montés en rack IPC Intel 1U
  • Connecteur d'alimentation supplémentaire pour cartes PCI gourmandes en énergie
  • Aucune installation de pilote ou de logiciel
43,99 € EUR hors TVA
52,79 € EUR incluant TVA

Présentation

La carte riser PCI Express vers PCI (angle gauche) PEX1PCI1R vous permet d'installer une carte PCI 32 bits dans la fente PCI-E (x1) d'un châssis monté en rack IPC Intel 1U. Il s'agit d'un accessoire essentiel à presque tout châssis Intel 1U, qui augmente de manière simple les capacités d'un système en ajoutant des ports E/S ou une carte PCI d'ancienne génération aux systèmes plus récents. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Ajoutez une carte PCI à presque tout châssis IPC 1U récent sans installer de pilote ou de logiciel supplémentaire
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Mettez à niveau un serveur IPC Intel 1U avec des capacités d'entrée-sortie supplémentaires, dont contrôleur de stockage, ports série, USB, gestion de réseau, etc.

Ajoutez une carte ancienne génération à un nouveau système uniquement équipé de fentes PCI Express

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Pericom - PI7C9X111SL
Type de bus PCI Express
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - PCI (5V, 32-bit) Slot Femelle
1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Operating System independent
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage 1U server chassis with available PCI Express expansion slot
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 27 mm [1.1 in]
Longueur du produit 170 mm [6.7 in]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 80 g [2.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte riser PCI Express
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Carte Adaptateur PCI Express vers PCI - 1x PCI Express Mâle - 1x PCI Slot Femelle
PEX1PCI1
Carte Adaptateur PCI Express vers PCI - 1x PCI Express Mâle - 1x PCI Slot Femelle

Installez des cartes interface PCI demi-hauteur/faible encombrement dans un slot d’extension PCI Express standard

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA
Carte adaptateur PCI vers PCI Express
PCI1PEX1
Carte adaptateur PCI vers PCI Express

Permet d’installer des cartes interface x1 PCI Express demi-hauteur/faible encombrement dans un logement d’extension PCI standard

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Carte riser PCI Express x8 1U de slot gauche avec câble souple
PEX8RISERF
Carte riser PCI Express x8 1U de slot gauche avec câble souple

Permet d'installer une carte PCI Express x 8/x 4/x 1 à distance de la carte mère dans châssis à montage en rack

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA