StarTech.com

Carte riser PCI Express x8 1U de slot gauche avec câble souple

Permet d'installer une carte PCI Express x 8/x 4/x 1 à distance de la carte mère dans châssis à montage en rack

Nº de produit : PEX8RISERF

  • Conçu pour s'adapter à la plupart des châssis de serveur 1U ou plus grands avec prise en charge de carte riser
  • Câble souple blindé 7 cm
  • L'intercommunication complète prend en charge les dernières vitesses PCI Express
  • Le connecteur femelle PCI Express x8 accepte les cartes x8/x4/x1
54,99 € EUR hors TVA
65,99 € EUR incluant TVA

Présentation

La carte riser PCI Express x8 vers x8 avec câble souple PEX8RISERF permet l'installation d'une carte PCI Express (PCI-E) x8/x4/x1 dans un châssis monté en rack 1U ou un châssis compact qui n'offre pas de montage direct des cartes sur la carte mère. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Le câble souple permet une installation dans presque tout châssis monté en rack, permettant d'atteindre la pleine vitesse de connexion hôte PCI-E (x8)
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Mettez à niveau un châssis monté en rack avec des capacités d'entrée-sortie supplémentaires, dont contrôleur de stockage, ports série, USB, gestion de réseau, etc.

Ajoutez des capacités graphiques dédiées à un châssis monté en rack

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de bus PCI Express
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - PCI Express x8 Mâle
1 - Slot PCI Express x8 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Operating System independent
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Rack mount server chassis with available x8 (or greater) PCI Express expansion slot
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 100 mm [3.9 in]
Longueur de câble 70 mm [2.8 in]
Longueur du produit 179 mm [7 in]
Poids du produit 39 g [1.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 92 g [3.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte riser PCI Express
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Operating System independent

Certifications