StarTech.com

Carte Adaptateur PCI vers 4 Ports FireWire400 1394a 6 Broches

Ajoutez 3 ports externes et 1 port interne FireWire400 via une fente PCI

Nº de produit : PCI1394_4

  • 4 ports FireWire 400 (3 externes, 1 interne partagé) avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 400 Mb/s
  • Conforme aux normes IEEE 1394a - 2000, ainsi que 1394-1995
  • Inclut un kit d’édition vidéo : Video Studio SE de Ulead et câble FireWire
  • Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud
25,99 € EUR hors TVA
31,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Cette carte PCI FireWire 400 IEEE 1394 4 ports transforme la fente PCI d'une carte mère en quatre ports FireWire IEEE 1394a femelles à 6 broches (1 interne, 3 externes) : une solution économique qui vous permet de connecter tout périphérique FireWire 400 qui utilise un connecteur à 6 broches à votre ordinateur de bureau. La carte peut être installée dans un ordinateur Mac ou PC, fournissant ainsi une solution pratique pour connecter des iPod, des lecteurs MP3, des disques portables, des caméscopes numériques et plus encore. La carte prend en charge l'échange à chaud, vous permettant de brancher, débrancher et d’échanger vos périphériques FireWire en toute facilité et donc, d'éviter toute perte de temps ou difficulté. La carte PCI FireWire 4 ports comprend une copie du logiciel d'édition vidéo VideoStudio SE Basic de ULEAD, permettant ainsi de capturer et d'éditer des vidéos à partir de votre caméscope numérique.

Points forts de StarTech.com

  • Port FireWire interne partagé pour la connexion de périphériques internes comme les lecteurs de carte en façade
  • Inclut un kit d’édition vidéo numérique permettant à l'utilisateur de démarrer immédiatement l’importation de vidéo
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite

Applications

Ajoutez un port FireWire haute vitesse à un ordinateur de bureau non équipé de ports FireWire

Connectez un appareil photo numérique à un ordinateur de bureau doté d'une fente PCI afin de télécharger des photos et des vidéos

Connectez un disque dur ou un lecteur optique FireWire externe à un système compatible PCI

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset VIA/VLI - VT6306
Interface FireWire 400 (1394a)
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie IEEE 1394-1995
IEEE 1394a
OHCI
PCI 2.1
Type de bus PCI (5 volts)
Type de carte Support standard
Performance
Vitesse max. de transfert de données 400 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 3 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a) Femelle
Ports internes 1 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a) Femelle
Types de connecteur 1 - PCI (5 V , 32 bits) Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP®, Vista®, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 8.6 to 10.4
Linux 2.6 to 4.4.x (LTS Versions Only)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente PCI non utilisée
Remarque Le port interne et le port externe supérieur ne peuvent être utilisés simultanément. Seul l'un des deux peut être actif à la fois.
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 8 cm [3.1 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 70 g [2.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 189 g [6.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI FireWire
1 - Câble FireWire 4 broches - 6 broches
1 - CD de pilote et de logiciel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP®, Vista®, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 8.6 to 10.4
Linux 2.6 to 4.4.x (LTS Versions Only)

Certifications

Produits associés

Carte Adaptateur PCI vers 4 Ports FireWire400 1394a 6 Broches
PCI1394MP
Carte Adaptateur PCI vers 4 Ports FireWire400 1394a 6 Broches

Ajoutez 4 ports FireWire à un ordinateur de bureau via une fente PCI

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Carte adaptateur 3 ports PCI 1394b FireWire avec kit d’édition vidéo numérique
PCI1394B_3
Carte adaptateur 3 ports PCI 1394b FireWire avec kit d’édition vidéo numérique

Permet d’ajouter 2 ports FireWire800 et 1 port FireWire400 doté d’un logement PCI

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA