StarTech.com

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 ports 1394a FireWire400

Permet d’ajouter instantanément 2 ports FireWire 400 à un ordinateur portable compatible ExpressCard

Nº de produit : EC13942A2

  • Deux ports externes FireWire400 avec prise en charge de vitesses de transfert d’au plus 400 Mbps.
  • Facteur de forme 34 mm ExpressCard/34.
  • Prise en charge en option d’une alimentation externe pour les périphériques FireWire de grande puissance.
En voir plus
  • Conformité aux normes IEEE 1394-1995, 1394a2000 et OHCI 1.1.
  • Conformité aux normes ExpressCard révision1.0.
  • Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplaçable chaud.
43,99 € EUR hors TVA
52,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Cette carte adaptateur 2 ports ExpressCard 1394a Firewire EC13942A2 pour ordinateur portable offre une plateforme stable pour quasiment toutes les connexions de périphérique FireWire 400.

Garantissant un fonctionnement transparent avec des périphériques connectés via FireWire 400, l’adaptateur ExpressCard 1394a FireWire prend en charge des vitesses de transfert de données d’au plus 400 Mbps, ce qui en fait une solution idéale pour la connexion d’appareils multimédia compatibles avec FireWire, l’édition de contenu multimédia ou simplement le transfert d’importants volumes de données d’un ordinateur vers un périphérique de stockage externe connecté à FireWire.

Pour encore plus de commodité, la carte FireWire 2 ports est livrée en outre avec un câble FireWire.

Cette carte adaptateur 2 ports ExpressCard IEEE 1394a FireWire 400 pour ordinateur portable est conçue pour s'intégrer dans un logement ExpressCard 34 mm et bénéficie d'une garantie StarTech.com à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Permet d’ajouter un port FireWire à un ordinateur de bureau sans avoir à connecter une alimentation externe pour les appareils à faible puissance ou dotés d’une alimentation externe pour les périphériques de grande puissance.
  • Le facteur de forme ExpressCard/34 34 mm s’intègre également dans des logements ExpressCard/54 54 mm.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Permet d’ajouter un port FireWire haute vitesse à un ordinateur portable non doté de port FireWire.

Permet de connecter un appareil photo numérique à un ordinateur portable équipé d'un logement ExpressCard, afin de télécharger des photos et des vidéos.

Permet de connecter un disque dur externe haute vitesse à un système compatible avec ExpressCard.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset VIA/VLI - VT6315
Interface FireWire 400 (1394a)
Nombre de ports 2
Type de bus ExpressCard
Type de carte ExpressCard 34 mm
Performance
Type et débit FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a) Femelle
Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (34 mm)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Non inclus (non requis pour les applications standard)
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 1A
Tension de sortie 12 DC
Type de prise H
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur du produit 115 mm [4.5 in]
Poids du produit 29 g [1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 117 g [4.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur FireWire ExpressCard 2 ports
1 - Câble FireWire
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394b FireWire800
EC1394B2
Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394b FireWire800

Ajoutez 2 ports FireWire800 à un ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

91,99 € hors TVA
110,39 € incluant TVA
Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394a FireWire400
EC13942
Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394a FireWire400

Permet d’ajouter 2 ports FireWire 400 via le logement ExpressCard de votre ordinateur portable

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA
Carte Adaptateur PCI vers 4 Ports FireWire400 1394a 6 Broches
PCI1394MP
Carte Adaptateur PCI vers 4 Ports FireWire400 1394a 6 Broches

Ajoutez 4 ports FireWire à un ordinateur de bureau via une fente PCI

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA