StarTech.com

Carte Adaptateur PCI Express vers 3 Ports FireWire - 800 et 400 - 1394a 1394b

Ajoutez 2 ports FireWire 800 natifs à votre ordinateur via un slot d’extension PCI Express

Nº de produit : PEX1394B3

  • Deux ports FireWire 800 9 broches avec vitesses de transfert jusqu'à 800 Mb/s
  • Un port FireWire 400 6 broches avec chacune des vitesses de transfert jusqu'à 400 Mb/s
  • Conçu avec un chipset PCI Express natif, pas de puce bridge
En voir plus
  • Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur
  • Connecteur d’alimentation interne pour les périphériques FireWire de grande puissance
  • Conformité aux normes IEEE 1394b, IEEE 1394a - 2000 et 1394-1995
  • Compatible plug-and-play et échange à chaud
92,99 € EUR hors TVA
111,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Texas Instruments - XIO2213B
Interface FireWire 800 (1394b)
FireWire 400 (1394a)
Nombre de ports 3
Normes de l’industrie IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Vitesse max. de transfert de données 800 Mbit/s
400 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a) Femelle
2 - FireWire 800 (9 broches , IEEE 1394b) Femelle
Ports internes 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.15
Linux 3.5.x à 4.4.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur compatible PCI Express avec un slot PCI Express x1 ou supérieur disponible
Remarque Le logiciel fourni avec ce produit prend uniquement en charge une installation de disque « typique ». La configuration de pilote personnalisée nécessite l'achat d'un logiciel auprès d'un tiers
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 85 mm [3.3 in]
Poids du produit 48 g [1.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Poids brut 212 g [7.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte FireWire PCI Express
1 - Câble FireWire
1 - Support faible encombrement
1 - CD de logiciel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.15
Linux 3.5.x à 4.4.x Versions LTS uniquement

Certifications