StarTech.com

Adaptateur de carte PC CardBus USB 2.0 2 ports pour ordinateur portable

Ajoutez 2 ports USB 2.0 à un ordinateur portable par le biais du logement CardBus

Nº de produit : CBUSB22

  • Interface hôte compatible avec l'USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 1.1/1.0
  • Permet de fournir jusqu’à 500 mA d’alimentation par port avec adaptateur d’alimentation externe en option
En voir plus
  • Permet de prendre en charge jusqu'à 127 périphériques USB par port (requiert des hubs USB supplémentaires)
  • Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud
32,99 € EUR hors TVA
39,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

Cet adaptateur CardBus USB 2.0 2 ports ajoute deux ports USB 2.0 à votre ordinateur portable ou de bureau et prend en charge l'USB haute vitesse avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s. L'adaptateur USB 2.0 CardBus offre une rétrocompatibilité avec les périphériques USB 1.1, garantissant ainsi un fonctionnement parfait avec les anciens périphériques USB. Il prend en charge le fonctionnement par échange à chaud pour des connexions de périphériques sans souci, sans redémarrage de l'ordinateur. Conçu pour offrir une solution USB 2.0 permanente, la carte adaptateur CardBus bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Les deux ports USB 2.0 sont également compatibles avec les périphériques USB 1.1/1.0
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite

Applications

Permet de connecter tous les types de périphériques USB externes, dont les caméras, les disques durs externes, les claviers/souris, à un ordinateur portable

Ajoutez des ports USB à votre ordinateur portable pour connecter plus de périphériques

Mettez à niveau un ancien ordinateur portable qui ne possède que des ports USB 1.1 pour pouvoir utiliser des périphériques USB 2.0

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset VIA/VLI - VT6212
Interface CardBus
Nombre de ports 2
Type de bus CardBus (PCMCIA)
Performance
Vitesse max. de transfert de données 480 Mb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Carte PC (Type II , Cardbus)
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Configuration minimale du processeur : Intel Pentium Pro, Pentium III, P4 ou supérieur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Non inclus (non requis pour les applications standard)
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 1A+
Tension de sortie 5 DC
Type de prise H
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Température de stockage -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 5.5 cm [2.2 in]
Longueur du produit 11.5 cm [4.5 in]
Poids du produit 0.1 kg [0.1 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte CardBus USB 2.0
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Certifications

Accessoires