StarTech.com

Carte Adaptateur Contrôleur PCI vers 3 Ports USB 2.0 - Faible Encombrement

Permet d’ajouter 2 ports externes et 1 port interne USB 2.0 à un ordinateur doté d’un logement PCI faible encombrement

Nº de produit : PCI220USBLP

  • Offre deux ports USB 2.0 externes et un port interne partagé.
  • Entièrement conforme aux spécifications USB 2.0, avec prise en charge de vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 1.0/1.1.
En voir plus
  • Conformité aux spécifications PCI révision 2.2.
  • Prise en charge d’au plus 127 périphériques USB par port (requiert des ports USB supplémentaires).
  • Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplaçable à chaud.
22,99 € EUR hors TVA
27,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

Cette carte adaptateur PCI USB 2.0 3 ports permet d’ajouter deux ports USB 2.0 externes, via une installation simple dans un seul logement PCI.

Cette carte PCI USB 2.0 prend en charge une installation Plug and Play ainsi qu’une connectivité échangeable à chaud, permettant des connexions pratiques et sans effort, sans avoir à réinitialiser l’ordinateur.

Cette carte adaptateur PCI USB 2.0 3 ports inclut une conception faible encombrement qui est adaptée aux boîtiers de petit format et bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l’assistance technique gratuite à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Permet de connecter simultanément jusqu’à 3 périphériques USB supplémentaires 1.0/1.1/2.0 sur votre ordinateur de facteur de forme faible encombrement ou réduit.
  • Permet d’ajouter des ports USB internes et externes pour connecter des périphériques externes ou internes standard ou des périphériques USB montés sur baie avant.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Permet d’augmenter les capacités USB d’un système faible encombrement/facteur de forme réduit basé sur PCI avec deux ports USB externes supplémentaires.

Permet d’ajouter de la bande passante USB supplémentaire à un système qui utilise déjà plusieurs périphériques/concentrateurs USB.

Permet de connecter des disques durs externes supplémentaires, des lecteurs de CD/DVD, des lecteurs MP3, des imprimantes, des scanners, des caméras web, des commandes de jeux, des appareils-photos numériques, etc. sur un ordinateur.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset VIA/VLI - VT6212
Interface USB 2.0
Nombre de ports 3
Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte Faible encombrement
Performance
Vitesse max. de transfert de données 480 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Ports internes 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016
Mac OS X® 10.10, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le PCI220USBLP permet d'utiliser tous les ports, y compris internes, simultanément
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 80 mm [3.1 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 127 mm [5 in]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI USB faible encombrement
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016
Mac OS X® 10.10, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Certifications

Accessoires