Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comExtendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m
Prolongez quatre connexions USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6
Nº de produit : USB2004EXT2
- Quatre ports USB 2.0 sur l'unité distante, sur un seul câble Cat5/Cat6
- Distance d'extension maximale de 100 m sur un câblage Cat5
- Boîtier tout en métal robuste avec ensemble de fixation en surface inclus
- Alimentation de 500 mA par port
- Conformité USB 2.0 haute vitesse avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
- Protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) induites par le contact (8 kV) et dans l'air (16 kV)
- Aucun pilote ni logiciel requis
- Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
L'extendeur USB 4 ports USB2004EXT2 vous permet de prolonger jusqu'à 100 m les connexions des appareils USB 2.0 sur câble Ethernet Cat5 ou supérieur. Un adaptateur d'alimentation inclus à l'extrémité distante fournit jusqu'à 500 mA par port, vous permettant ainsi d'accéder à et d'alimenter quatre appareils USB 2.0 distants du système informatique hôte.
Cet extendeur USB prend en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s. De plus, il offre l'installation plug-and-play, la compatibilité avec l'échange à chaud et la rétrocompatibilité avec les périphériques USB 1.X.
Grâce à son boîtier durable en métal et son ensemble de fixation en surface, cet extendeur USB polyvalent constitue une solution rapide, facile et souple aux applications commerciales ou industrielles.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Eloignez jusqu'à quatre périphériques USB 2.0 à une distance pouvant atteindre 100 m sur un seul câble Cat5
- Connectez des périphériques USB à des vitesses pouvant atteindre 480 Mb/s avec une alimentation de 500 mA
- Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite
Applications
Pour les environnements sécurisés dans lesquels l'ordinateur hôte doit être placé dans un endroit sûr et inaccessible, éloigné du clavier, de la souris, de la caméra ou d'autres périphériques USB
Utilisez un câblage Cat5/Cat6 intégré dans vos murs pour prolonger les connexions USB entre les pièces
Evitez l'enchevêtrement de câbles et d'avoir à installer des hubs/répétiteurs USB intermédiaires en acheminant un seul câble Cat5/Cat6 facile à installer
Pour les environnements de contrôle industriels dans lesquels l'ordinateur hôte doit être éloigné de toute interférence ou contamination
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931294 | |
Tech Data - France | 4571527 | |
UPC Code | 065030841559 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Câblage | UTP Cat5 | |
Nombre de ports | 4 | |
Performance | ||
Longueur max. de câble | 100 m [328 ft] | |
Vitesse max. de transfert de données | 480 Mb/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 1 - RJ-45 Femelle | |
1 - USB B (4 broches) Femelle | ||
Connecteurs de télécommande | 1 - RJ-45 Femelle | |
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | USB enabled computer system with available USB port | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Activité | |
1 - Alimentation | ||
1 - Connexion hôte | ||
1 - Liaison | ||
4 - Liaison USB | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 15 | |
Courant de sortie | 1A | |
Courant d'entrée | 0.58 A | |
Tension de sortie | 24 DC | |
Tension d'entrée | 100 ~ 240 AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 10~90 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Température de stockage | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 26 mm [1 in] | |
Largeur du produit | 76 mm [3 in] | |
Longueur du produit | 100 mm [3.9 in] | |
Poids du produit | 600 g [21.2 oz] | |
Type de boîtier | Aluminium et plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 1300 g [45.9 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Unité locale d'extension USB 2.0 | |
1 - Unité distante d'extension USB 2.0 | ||
1 - Câble USB de 1,8 m | ||
1 - Ensemble de montage | ||
1 - Adaptateur d’alimentation universel | ||
5 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) | ||
1 - Guide de démarrage rapide |
Compatibilité
Voir la compatibilité du système d’exploitation completProduits associés
Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m
Prolongez quatre connexions USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6
Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m
Déployez vos périphériques USB 2.0 sur une distance pouvant atteindre 100 m sur LAN Gigabit Ethernet ou câbles Cat5e/Cat6 dédiés
Extension USB 2.0 2 ports sur Cat5 ou Cat6 - Jusqu'à 100 m
Prolongez deux connexions USB 2.0 avec alimentation jusqu'à 100 mètres sur câble Cat5 ou Cat6
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m
Placez un dispositif USB 1.1 jusqu'à 40 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6
Extendeur Ethernet 1 port USB 2.0 sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 100 m
Prolongez une connexion USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6
Kit extender USB 2.0 via Cat5 ou Cat6 à 1 port - Alimenté localement ou à distance - 100 m
Connectez un périphérique USB 2.0 à votre ordinateur jusqu’à une distance de 100 m, et alimentez l’extendeur USB depuis le site local ou distant
Kit extendeur USB 2.0 via Cat5 ou Cat6 à 1 port - 50 m
Connectez un périphérique USB 2.0 à votre ordinateur sur de longues distances au moyen de cet extendeur USB à port unique
Serveur de périphériques USB sur IP Gigabit 10/100/1000 Mb/s 1 port
Connectez et partagez un périphérique USB 2.0 haute vitesse sur un réseau Gigabit
Accessoires
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Cable USB 3.0 Rallonge Type A Male/Femelle - 1,8 m noir - Extension Super Speed USB 3
Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1,8 m
Câble d'extension noir SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F
Permet de prolonger votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1 mètre
Câble d'extension USB 3.0 SuperSpeed de 2m - Rallonge USB A vers A - M/F - Noir
Permet de prolonger votre câble USB 3.0 SuperSpeed jusqu'à 2 mètres
Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
USB200xEXT2-FR.pdf
Français -
USB200xEXT2.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- USB2004EXT2_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis