Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m
Déployez vos périphériques USB 2.0 sur une distance pouvant atteindre 100 m sur LAN Gigabit Ethernet ou câbles Cat5e/Cat6 dédiés
Nº de produit : USB2G4LEXT2
- Le fonctionnement bimode vous permet de vous brancher par le biais d'un LAN ou directement via un câblage de catégorie 5e (ou plus)
- Prend en charge des vitesses de connexion Gigabit
- Boîtier tout en métal robuste avec ensemble de fixation murale inclus
- Prolongez jusqu'à 100 m sur un câblage de catégorie 5e (ou plus)
- Permet d'accroître la distance maximum en reliant l'extendeur par de multiples commutateurs LAN
- Installation plug-and-play simple, aucun logiciel ni pilote nécessaire
- Quatre ports USB 2.0 avec 600 mA de sortie d'alimentation par port
- Vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
- Prend en charge la plupart des périphériques compatibles USB, incluant les périphériques isochrones
- Compatibilité avec les périphériques/hôtes USB 2.0 et 1.1
- Configuration en réseau pré-assemblée pour une installation simple
Le système d'extendeur 4 ports USB 2.0 USB2G4LEXT2 vous permet de prolonger jusqu'à 100 m les périphériques USB sur un réseau local (LAN) Gigabit Ethernet ou par le biais d'un câble Cat5e/Cat6 dédié.
La connexion via votre réseau IP local vous évite les soucis et les coûts liés au câblage d'une nouvelle infrastructure et vous offre une distance d'extension globale accrue et hautement évolutive. Lorsque la distribution se fait par le biais de commutateurs multiples à intervalles de 100 m, la distance d'extension maximale se réinitialise à chaque emplacement de commutateur, permettant de couvrir facilement plusieurs étages au domicile ou dans des bureaux. Pour une polyvalence accrue, vous pouvez aussi brancher les unités locales et distantes via un seul câble Cat5 ou supérieur.
Contrairement aux extendeurs USB 10/100 Mb/s, cet extendeur USB polyvalent exploite le plein potentiel de transfert de données de vos périphériques USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s afin d'offrir une performance sans décalage qui permet de prendre en charge des périphériques isochrones comme les webcams ou les microphones.
Compatible avec les périphériques 1.1 et USB 2.0 avec une prise en charge jusqu'à 600 mA d'alimentation par port, l'extendeur USB sur Cat5e prend en charge la plupart des périphériques USB, dont des clés USB, des webcams, des claviers, des souris et des boîtiers pour disque dur.
Solution adaptable pour les applications commerciales ou industrielles, ce boîtier métallique robuste inclut des supports à fixation murale et permet une installation plug-and-play simple, sans recours à un logiciel ou à des pilotes.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Prolongez l'USB 2.0 et les périphériques 1.1 comme des clés USB, des claviers, des souris, des boîtiers et des tableaux blancs dans un LAN Gigabit Ethernet
- Prolongez les périphériques isochrones comme les webcams et les périphériques audio
- Pour les environnements sécurisés dans lesquels l'ordinateur hôte doit être placé dans un endroit sûr et inaccessible, éloigné du boîtier de disque dur, de la caméra ou d'autres périphériques USB
- Idéal pour le stockage à distance, le suivi/la sécurité et les applications de contrôle industrielles
- Utilisez un câblage Cat5e/Cat6 intégré dans vos murs pour prolonger les connexions USB entre les pièces
Points forts de StarTech.com
- Extension d'alimentation souple avec utilisation LAN ou autonome avec câble Cat5
- Atteint une fiabilité et une vitesse supérieures avec une prise en charge de la totalité de la bande passante USB 2.0 à 480 Mb/s
Numéros de produit
Ingram Micro France
V933023
Tech Data - France
4783392
UPC Code
065030854580
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Câblage | UTP Cat5e ou supérieur | |
Nombre de ports | 4 | |
Performance | ||
Distance max. | 100 m / 330 ft | |
Vitesse max. de transfert de données | 1 Gbit/s (LAN) 480 Mbit/s (USB) |
|
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 1 - USB B (4 broches) Femelle | |
1 - RJ-45 Femelle | ||
Connecteurs de télécommande | 1 - RJ-45 Femelle | |
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Port USB disponible | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation | |
1 - Liaison | ||
1 - Hôte | ||
1 - Activité | ||
1 - Liaison RJ45 | ||
1 - Activité RJ45 | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 24 | |
Courant de sortie | 1 A | |
Courant d'entrée | 0.6 A | |
Tension de sortie | 24 DC | |
Tension d'entrée | 100 - 240 AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 20~80 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Température de stockage | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 2.6 cm [1 in] | |
Largeur du produit | 76 mm [3 in] | |
Longueur du produit | 10 cm [3.9 in] | |
Poids du produit | 363 g [12.8 oz] | |
Type de boîtier | Acier | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 10.8 cm [4.3 in] | |
Package Length | 19.7 cm [7.8 in] | |
Package Width | 19.4 cm [7.6 in] | |
Poids brut | 1.1 kg [2.5 lb] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Unité locale d'extension USB 2.0 | |
1 - Unité distante d'extension USB 2.0 | ||
1 - Câble USB | ||
1 - Ensemble de montage | ||
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP/ EU / GB / ANZ) | ||
1 - Guide de démarrage rapide |
Produits associés
Extendeur USB 2.0 sur Cat5 / Cat6 à 4 ports - Prolongateur USB sur Ethernet RJ45 jusqu'à 50 m
Connectez quatre appareils USB 2.0 à distance de votre ordinateur sur un câble Cat5 (40 m) ou Cat6 (50 m)
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m
Placez un dispositif USB 1.1 jusqu'à 40 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6
Extendeur Ethernet 1 port USB 2.0 sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 100 m
Prolongez une connexion USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6
Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m
Prolongez quatre connexions USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6
Extension USB 2.0 2 ports sur Cat5 ou Cat6 - Jusqu'à 100 m
Prolongez deux connexions USB 2.0 avec alimentation jusqu'à 100 mètres sur câble Cat5 ou Cat6
Accessoires
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Support produit
Manuels
-
USB2G4LEXT2_QSG.pdf
- Langue: Anglais
-
USB2G4LEXT2_FullManual_Rev2.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
USB2G4LEXT2_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis