Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Commutateur partage de périphérique 4-en-1 USB 2.0

Nº de produit : USB421HS

Permet d’échanger rapidement et facilement un périphérique USB 2.0 entre au plus quatre ordinateurs différents

Spécifications techniques
  • Conforme à la norme USB 2.0 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s

  • Commutation entre les ordinateurs par boutons-poussoirs, raccourcis clavier ou logiciel

  • Format de bureau compact

Plus de Caractéristiques . . .
  • Alimentation directe par le port USB

  • Compatibilité avec l'installation plug-and-play

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR rsfr
INGFR
Disponible en
36,99 € EUR hors TVA
44,39 € incluant TVA

Nº: USB421HS

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le boîtier de commutation USB 4 en 1 USB421HS permet de partager un périphérique USB 2.0 entre 4 systèmes informatiques différents, sans avoir à déconnecter et à reconnecter de câble à chaque fois. Les commandes par bouton-poussoir permettent de basculer facilement et rapidement entre les ordinateurs, avec une commutation supplémentaire par raccourcis clavier et logiciel sous Windows®. Ne nécessitant pas d'adaptateur d'alimentation externe et offrant un design compact, ce commutateur de données USB 2.0 occupe peu d'espace et se déplace facilement. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • Partagez un périphérique USB 2.0 haute vitesse entre 4 ordinateurs et basculez facilement entre ceux-ci par le biais de boutons-poussoirs, de raccourcis clavier ou d'un logiciel
  • Un format de bureau compact et l'absence d'une source d'alimentation externe en font un commutateur de données facile à utiliser et portable
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS Independent; No software or drivers required

Applications
  • Partagez une imprimante USB ou un périphérique tout-en-un entre 4 ordinateurs installés en local
  • Pour un même périphérique USB, basculez entre 4 ordinateurs d'un poste de travail
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Interface USB 2.0
Nombre de ports 4
Performance
Vitesse max. de transfert de données 480 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
4 - USB B (4 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le logiciel de commutation entre les ports et les raccourcis sont seulement compatibles avec Windows.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Sélection d'ordinateur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 19 mm [0.7 in]
Largeur du produit 50 mm [2 in]
Longueur du produit 101 mm [4 in]
Poids du produit 80 g [2.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 175.5 g [6.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de données USB
2 - Câble USB
1 - CD de logiciel
1 - Manuel d'utilisation

Câbles USB 2.0 (USB A - Mini USB B) (4)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3

Câble USB A vers USB B coudé à angle droit 91 cm - M/M - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 à un ordinateur installé dans un espace réduit

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Cartes USB 2.0 (3)

Carte Adaptateur PCI  vers 7 Ports USB 2.0 - Interne Externe
PCIUSB7

Carte Adaptateur PCI vers 7 Ports USB 2.0 - Interne Externe

Permet d’ajouter 7 ports USB 2.0 à votre PC via un logement PCI.

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA

Carte Adaptateur PCI Express vers 7 Ports USB 2.0 - Carte PCIe Interne Externe
PEXUSB7LP

Carte Adaptateur PCI Express vers 7 Ports USB 2.0 - Carte PCIe Interne Externe

Permet d’ajouter six ports externes et un port interne USB 2.0 USB 2.0 haute vitesse à un PC compatible PCIe

85,99 € hors TVA
103,19 € incluant TVA

Adaptateur de carte PC CardBus USB 2.0 2 ports pour ordinateur portable
CBUSB22

Adaptateur de carte PC CardBus USB 2.0 2 ports pour ordinateur portable

Ajoutez 2 ports USB 2.0 à un ordinateur portable par le biais du logement CardBus

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis