StarTech.com

Hub USB industriel robuste 4 ports montable

Ajoutez quatre ports USB 2.0 externes robustes via une seule connexion USB

Nº de produit : ST4200USBM

  • TAA Compliant
  • Conformité aux spécifications USB 2.0 haute vitesse, avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
  • Plusieurs méthodes de montage possibles (mural/en surface et sur rail DIN)
En voir plus
  • Construction métallique
  • Connecteur d'alimentation externe en option
  • 2 mètres de câble USB hôte inclus
88,99 € EUR hors TVA
106,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce hub USB robuste de qualité industrielle peut être fixé sur le mur ou installé sur un rail DIN afin de faciliter l'accès à ses 4 ports USB femelles. Il permet ainsi à un espace de travail, une salle de serveurs ou un environnement industriel de bénéficier de la connectivité USB 2.0. Grâce à la prise en charge de vitesses de transfert USB 2.0 haute vitesse pouvant atteindre 480 Mb/s, ce hub USB 4 ports est rétrocompatible avec les spécifications USB 1.1 et peut être alimenté par le bus USB hôte ou auto-alimenté à l’aide d’un bornier tripolaire (7-24 V).

Points forts de StarTech.com

  • Un châssis métallique et un montage en surface ou sur rail DIN le rendent assez polyvalent pour s'adapter à presque tout type d'environnement
  • Le bornier d'alimentation CC externe en option permet d'alimenter les quatre ports USB simultanément
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite

Applications

Pour les endroits où un hub USB doit être monté de manière sécuritaire sur une surface, notamment sur un mur ou sous un bureau

Pour les environnements sujets à de grandes variations de température ou dans lesquels des dommages matériels peuvent survenir, comme dans une usine

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Renesas/NEC - µPD720114
Interface USB 2.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie USB 2.0
Performance
MTBF 193 317 heures
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Bornier (3 fils)
1 - USB B (4 broches) Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Tout ordinateur doté d'un port USB 2.0
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Bornier
Tension d'entrée 7 ~ 24 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 26.3 mm [1 in]
Largeur du produit 57.3 mm [2.3 in]
Longueur du produit 114.5 mm [4.5 in]
Poids du produit 207 g [7.3 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 384 g [13.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB
1 - Rails de fixation DIN
1 - Hub USB 2.0
1 - Manuel d'utilisation
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable
ST7200USBM
Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable

Permet d’ajouter 7 ports USB 2.0 à votre espace de travail industriel, avec possibilité d’installation sur mur ou sur rail DIN.

107,99 € hors TVA
129,59 € incluant TVA
Mini hub USB 2.0 4 ports
ST4200MINI
Mini hub USB 2.0 4 ports

Fournit 4 ports USB 2.0 externes en un format portable et compact

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Accessoires