StarTech.com

Mini hub USB 2.0 4 ports

Fournit 4 ports USB 2.0 externes en un format portable et compact

Nº de produit : ST4200MINI

  • TAA Compliant
  • Interface hôte compatible avec l'USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Ultra compact et d'un format pouvant se glisser dans la poche
En voir plus
  • Alimentation directe par le port USB
  • Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Interface USB 2.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie USB 2.0
Performance
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur compatible USB
Vitesses USB 2.0 uniquement possibles avec un ordinateur USB 2.0
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Courant de sortie 0.5A
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0 to 40
Température de stockage 0 to 85
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Poids brut 105 g [3.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 4 ports
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB industriel robuste 4 ports montable
ST4200USBM
Hub USB industriel robuste 4 ports montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

88,99 € hors TVA
106,79 € incluant TVA

Accessoires