Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHub USB-C 4 ports - Mini-hub - USB-C vers 4x USB-A - USB 2.0
Ajoutez quatre ports USB 2.0 à votre ordinateur portable USB Type-C avec ce hub portable
Nº de produit : ST4200MINIC
- Ajoute des ports USB 2.0, USB Type-A à votre ordinateur portable
- Boîtier compact et léger à faible encombrement idéal pour le voyage ou le placement sur votre bureau
- Alimentation par bus USB avec câble intégré pour un hub à emporter partout
- Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux systèmes d'exploitation, sans pilote supplémentaire
Présentation
Ce hub USB portable démultiplie les capacités de connexion de votre ordinateur portable ou de bureau en ajoutant quatre ports USB Type-A via un seul port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3. Son alimentation par bus élimine la nécessité d'un adaptateur d'alimentation externe, ce qui le rend facilement transportable et réduit l'encombrement de votre poste de travail.
Ajoutez des ports USB où que vous soyez
Compact et léger, ce hub USB à 4 ports a été pensé pour la mobilité. Glissez-le dans la sacoche de votre ordinateur portable lors de vos déplacements pour bénéficier de multiples options de connexion presque partout où vous en avez besoin. Idéal pour connecter les appareils USB les plus répandus, comme les souris, claviers et clés USB, où et quand vous en avez besoin.
Grâce à son très faible encombrement, ce hub s'intègre parfaitement aux environnements de bureau partagé et BYOD (Apportez votre propre appareil).
Alimentation par bus pour faciliter le transport et les déplacements
Ce hub USB-C polyvalent est alimenté par bus, ce qui signifie qu'il est alimenté directement par le port USB-C de votre ordinateur. Ainsi, vous emportez moins de câbles lors de vos déplacements, car aucun adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire.
Compatibilité universelle pour une installation simplifiée
Puisqu'il ne nécessite aucun logiciel ou pilote supplémentaire, ce hub USB 2.0 est compatible avec un large éventail d'ordinateurs. Son installation s'exécute automatiquement dès le branchement pour que vous puissiez l'utiliser rapidement. Il est également pris en charge par la plupart des systèmes d'exploitation Windows®, macOS, Linux® et Chrome OS™, ce qui en fait un hub compatible multiplateforme.
Le modèle ST4200MINIC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
Utilisez le hub USB-C de votre ordinateur portable, MacBook Pro, Ultrabook™ ou Chromebook Pixel™ pour étendre sa connectivité limitée en ajoutant des ports USB-A supplémentaires
Emportez ce hub dans tous vos déplacements et connectez vos périphériques USB où que vous soyez
Idéal à la maison, au bureau ainsi que dans les espaces de bureaux partagés
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V934182 | |
Tech Data - France | 4662404 | |
UPC Code | 065030874083 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Nombre de ports | 4 | |
Normes de l’industrie | USB 2.0 | |
Performance | ||
Prise en charge UASP | Non | |
Type et débit | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 480 Mbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle | |
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Port USB Type-A disponible - USB 2.0 (480 Gb/s) | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par USB | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation) | |
Température de fonctionnement | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 14.5 mm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 80 mm [3.1 in] | |
Longueur de câble | 160 mm [6.3 in] | |
Longueur du produit | 185 mm [7.3 in] | |
Poids du produit | 35 g [1.2 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 105 g [3.7 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Hub USB-C | |
Interface | USB 2.0 |
Produits associés
Mini hub USB 2.0 4 ports
Fournit 4 ports USB 2.0 externes en un format portable et compact
Hub USB industriel robuste 4 ports montable
Ajoutez quatre ports USB 2.0 externes robustes via une seule connexion USB
Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable
Permet d’ajouter 7 ports USB 2.0 à votre espace de travail industriel, avec possibilité d’installation sur mur ou sur rail DIN.
Hub USB 3.0 compact à 4 ports avec câble intégré - Argent
Ajoutez quatre ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre MacBook avec ce hub argenté de style Apple et un câble plus long
Accessoires
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Noir
Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm Blanc
Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-A de 2 m - M/M - Certifié USB-IF
Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur, sur de longues distances
Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M
Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur portable ou de bureau
Support produit
Fiche techniques
-
ST4200MINIC_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis