Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle pour Imprimante - Mâle Mâle

Nº de produit : ICUSB1284

Permet d’ajouter un port parallèle Centronics à votre ordinateur de bureau ou votre portable, via le port USB

Spécifications techniques
  • Port parallèle bidirectionnel haute vitesse conforme à la norme de l’industrie IEEE-1284.

  • Faible consommation d’énergie grâce à son alimentation par la connexion USB.

  • Installation aisée « prêt-à-l’emploi ».

  • Pas de partage d’interruption IRQ requis pour l'installation.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
16,99 € EUR hors TVA
20,39 € incluant TVA

Nº: ICUSB1284

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur USB vers imprimante parallèle de 1,8 m, M/M, référence ICUSB1284, permet à un PC compatible USB d'imprimer sur n'importe quelle imprimante parallèle standard, en convertissant un connecteur Centronics (mâle) en connexion directe à une imprimante parallèle. L’interface USB offre une vitesse de transfert de données beaucoup plus rapide qu’un port parallèle standard et réduit ainsi le temps d’attente correspondant à l'envoi d'une tâche d'impression ou de transfert de données à votre imprimante. Solution portable et compacte, l'adaptateur USB vers parallèle imprimante est auto-alimenté et permet une installation plug-and-play sur les ordinateurs compatibles USB fonctionnant sous Windows®. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

 

 

Points forts de StarTech.com
  • Sa taille compacte et son faible poids en font un accessoire idéal pour les ordinateurs portables.
  • L'interface USB plug-and-play vous permet d'ajouter rapidement un autre port parallèle à votre ordinateur sous Windows®
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only

Applications
  • Vous permet d'ajouter rapidement un port parallèle à votre ordinateur sous Windows®
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Prolific - PL2305
Interface Parallèle
Nombre de ports 1
Type de bus USB 2.0
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Centronics (36 broches) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Consommation électrique 0.9W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Longueur de câble 1.8 m [5.9 ft]
Longueur du produit 1.9 m [6.1 ft]
Poids du produit 110 g [3.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble convertisseur USB vers parallèle
USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410

Câble Adaptateur de 3m USB vers 1 Port Parallèle pour Imprimante - Mâle Mâle

Ajoutez un port parallèle Centronics à votre ordinateur de bureau ou votre portable, via le port USB

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA

Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle DB25 pour Imprimante
ICUSB1284D25

Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle DB25 pour Imprimante

Ajoute un port parallèle DB25 à un PC portable ou de bureau doté d’un port USB libre

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15

Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif

Prolongez la distance d'un périphérique USB 2.0 de 4,5 m et ce, de façon sécuritaire

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis