StarTech.com

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers Port Parallèle - SPP/EPP/ECP

Ajoutez un port parallèle IEEE 1284 à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

Nº de produit : EC1PECPS

  • Fournit un port parallèle SPP/EPP/ECP IEEE 1284
  • Adaptation dans les fentes ExpressCard 34 mm et 54 mm
  • Mise en mémoire tampon des données PEPS 32 octets
En voir plus
  • Pilotes certifiés WHQL
  • Compatible avec le bus de ligne PCI Express (x1/x2/x4/x8/x16)
94,99 € EUR hors TVA
113,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface Parallèle
Nombre de ports 1
Style de port Intégré à la carte
Type de bus ExpressCard
Type de carte ExpressCard 34 mm
Performance
Protocoles pris en charge ECP/EPP/SPP
Vitesse max. de transfert de données 1,5 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle
Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (34 mm)
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.11.x versions LTS uniquement
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 44 mm [1.7 in]
Longueur du produit 11.5 cm [4.5 in]
Poids du produit 111 g [3.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Poids brut 213 g [7.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur parallèle ExpressCard
1 - Câble adaptateur
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.11.x versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
Carte adaptateur PCI vers 1 port parallèle

Permet d’ajouter un port parallèle haute vitesse (EPP/ECP) à votre ordinateur de bureau, via un logement d’extension PCI

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Carte Adaptateur PCI vers 2 Ports Parallèle
PCI2PECP
Carte Adaptateur PCI vers 2 Ports Parallèle

Ajoutez 2 ports parallèles haute vitesse (EPP/ECP/SPP) à votre ordinateur de bureau, via une fente d’extension PCI

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP
Carte adaptateur PCI vers 1 port parallèle - Faible encombrement - Low profile

Permet d’ajouter un port parallèle à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit, via un logement d’extension PCI

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA