Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Adaptateur secteur universel CC pour concentrateurs USB industriels - 20 V, 3,25 A
Alimentation externe | 65 W | Bornier à 2 et 3 fils
Nº de produit : ITB20D3250
- L'adaptateur d'alimentation du bornier a été conçu pour la gamme de produits industriels de StarTech.com
- Utilisable comme source d'alimentation alternative, comme rechange ou comme source d'alimentation de secours lorsque l'alimentation par bus est insuffisante
- Inclut des attaches de prise régionales pour les modèles NA/JP, EU, UK et ANZ
- Inclut un bornier à deux conducteurs
- Inclut un bornier supplémentaire à trois conducteurs
Cet adaptateur d'alimentation CC universel a été conçu comme un bloc d'alimentation alternatif, de secours ou de rechange pour la gamme de hubs USB industriels de StarTech.com.
Compatible avec les hubs USB 3.0
Hub USB 3.0 industriel 10 ports avec adaptateur d'alimentation externe - Protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W (HB30A10AME)
Hub USB 3.0 industriel 10 ports avec protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W (ST1030USBM)
Hub USB 3.0 industriel 7 ports avec adaptateur d'alimentation externe - Protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W (HB30A7AME)
Hub USB 3.0 industriel 7 ports avec protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W (ST7300USBME)
Hub USB 3.0 industriel 4 ports avec protection contre les surtensions (ST4300USBM)
Compatible avec les hubs USB 2.0 :
Hub USB 2.0 industriel 7 ports avec protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W (HB20A7AME)
Hub USB 2.0 industriel 7 ports avec protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W (ST7200USBM)
Hub USB 2.0 industriel 4 ports avec protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W (HB20A4AME)
Hub USB 2.0 industriel 4 ports avec protection contre les surtensions (ST4200USBM)
L'adaptateur d'alimentation du bornier externe peut également être utilisé avec tout autre appareil pouvant prendre en charge une alimentation de 20 V, y compris divers commutateurs Ethernet et adaptateurs série de StarTech.com.
Le modèle ITB20D3250 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Numéros de produit
Ingram Micro France
V934675
UPC Code
065030883948
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 1 Year | |
Alimentation | ||
Consommation électrique | 65W | |
Courant de sortie | 3.25A | |
Courant d'entrée | 1.4A Max. | |
Tension de sortie | 20V DC | |
Tension d'entrée | 110V-240V AC | |
Type de prise | Bornier (2 fils) | |
Bornier (3 fils) | ||
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 20 % ~ 80 % | |
Température de fonctionnement | + 0ºC ~ + 40ºC | |
Température de stockage | - 20 ºC ~ + 80ºC | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 0.000 | |
Largeur du produit | 0.000 | |
Longueur du produit | 0 cm [0 in] | |
Poids du produit | 0.000 | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 55.000 | |
Package Length | 166.000 | |
Package Width | 242.000 | |
Poids brut | 810.000 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur d'alimentation 65 W universel | |
4 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) | ||
1 - Connecteur de bornier à deux conducteurs (intégré) | ||
1 - Connecteur de bornier à trois conducteurs | ||
1 - Guide de démarrage rapide |
Produits associés
Alimentation secteur universelle pour stations d'accueil DK30A2DH et DK30ADD - 20 V, 2 A
Bloc d'alimentation CC de rechange ou de remplacement | 20 V | 2 A | Connecteur de type N
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 4A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 2 A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12 V 6,5 A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 9V 2A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange
Remplacez votre câble d'alimentation 12 V CC (1,5 A) par une connexion fiable
Accessoires
Multiprise USB 2.0 industrielle à 7 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV
Température étendue | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps
Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable
Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps
Multiprise USB 2.0 industrielle à 4 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV
Température étendue | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps
Hub USB industriel robuste 4 ports montable
Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps
Hub USB 3.0 industriel à 10 ports - Protection contre DES et les surtensions jusqu'à 350 W
Qualité industrielle | Protection contre DES | 15 kV air | 8 kV contact | Montable | 5 Gbps
Hub USB 3.0 industriel à 10 ports avec protection contre surtensions / ESD (DES)
Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps
Hub USB 3.0 industriel à 7 ports - Protection contre DES et les surtensions jusqu'à 350 W
Qualité industrielle | Protection contre DES | 15 kV air | 8 kV contact | Montable | 5 Gbps
Hub USB 3.0 industriel à 7 ports avec protection contre ESD (DES)
Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps
Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable
Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps
Support produit
Manuels
-
ITB20D3250_QSG.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
ITB20D3250_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis