StarTech.com

Adaptateur multiport AV numérique USB-C avec Power Delivery jusqu'à 100 W

Dock USB-C portable | Mac et Windows® | 4K | GbE | Câble USB-C intégré

Nº de produit : DKT30CHCPD

  • Connectez votre ordinateur portable USB-C à un écran HDMI 4K grâce à cet adaptateur multiport HDMI USB-C
  • Alimentez l'adaptateur et votre ordinateur portable jusqu'à 100 W via la technologie Power Delivery 3.0 (charge d'ordinateur portable de 92 W) grâce à un adaptateur d'alimentation USB-C
  • Grâce à la charge rapide, connectez vos appareils via un port USB-C et un port USB-A
En voir plus
  • Connectez-vous à un réseau filaire via le port RJ45 Gigabit Ethernet
  • Facile à transporter grâce à son câble USB-C enroulé ultra pratique
129,99 € EUR hors TVA
155,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset VIA/VLI - VL102
VIA/VLI - VL817
Parade Technologies - PS176
RealTek - RTL8153
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB-C
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Résolutions numériques max. Résolutions 4096 × 2160p à 24 Hz ou 3840 × 2160p (HDMI) à 30 Hz

Ultra-large - Résolutions 3440 × 1440p à 60 Hz ou 2560 × 1080 à 60 Hz

Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 × 2160p (4K), les résolutions 2560 × 1600p et 2560 × 1440p sont également prises en charge.
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 à 10.13
Chrome OS™
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge l'alimentation USB 2.0 ou PD 3.0 et le DP alt mode)
Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)
Remarque Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'alimentation USB Power Delivery 2.0 ou 3.0 et le DP alt mode.
L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'alimentation USB Power Delivery 2.0 ou 3.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.
Un écran compatible 4K est requis pour obtenir une résolution de 3840 x 2160p (la technologie 4K est également appelée 4K x 2K)
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Cet adaptateur multiport USB-C prend en charge l'alimentation USB Power Delivery 3.0, jusqu'à 100 W. Lorsque vous utilisez l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable, l'adaptateur multiport alimente l'adaptateur (avec les périphériques connectés) et votre ordinateur portable ; vous disposez de 92 W pour charger votre ordinateur portable. Pour en savoir plus sur les exigences de charge de votre ordinateur portable, contactez son fabricant.
Grâce à la prise en charge de l'alimentation USB Power Delivery 3.0, l'adaptateur multiport propose la fonction de changement rapide des rôles (Fast Role Swap) qui permet d'éviter l'interruption des données USB lorsque vous débranchez pour changer de source d'alimentation, (p. ex. passage d'un adaptateur d'alimentation USB-C à une alimentation par bus).
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 100W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.4 cm [0.6 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 58 g [2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 132 g [4.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multiport
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 à 10.13
Chrome OS™

Certifications

Produits associés

Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail compact où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s)

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | USB-A et GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Compatible Thunderbolt™ 3

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHVW
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en poste de travail compact pendant vos déplacement, en ajoutant vidéo 4K, Gigabit Ethernet et USB 3.0 via USB Type-C™ (5 Gb/s)

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A
CDP2HDUACP
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc
CDP2HDUACPW
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A
DKT30CHD
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | 4K | GbE | Conforme au TAA

104,99 € hors TVA
125,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0

Améliorez la connectivité de votre MacBook ou de tout autre ordinateur portable USB-C, avec la vidéo 4K, un port Gigabit Ethernet, deux ports USB 3.0 et un lecteur de carte SD, tout en l'alimentant et en le chargeant

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K
MST30C2DPPD
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Pour Windows | PD 60W | Sortie 4K unique | Câble HDMI

215,99 € hors TVA
259,19 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA
CDPVGDVHDBP
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA

Adaptateur de voyage USB Type-C™ vers VGA, DVI ou HDMI | Garantie de 3 ans

76,99 € hors TVA
92,39 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage 3 en 1 - USB-C vers VGA DVI ou HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptateur audio / vidéo de voyage 3 en 1 - USB-C vers VGA DVI ou HDMI - 4K

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

106,99 € hors TVA
128,39 € incluant TVA

Accessoires