StarTech.com

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - VGA, USB 3.0, GbE et Power Delivery 60W

Alimentez et chargez votre ordinateur portable, et créez un poste de travail en connectant un écran VGA, GbE ou un appareil USB 3.0.

Nº de produit : DKT30CVAGPD

  • Ajoutez une sortie vidéo VGA via le port USB-C de votre ordinateur portable (compatible avec Mac, Windows et Chrome OS)
  • Alimentez l'adaptateur multiport et votre ordinateur portable simultanément, en connectant un adaptateur d'alimentation USB-C compatible au port de charge USB-C
  • Connectez un appareil USB ou rechargez rapidement votre smartphone avec le port USB 3.0 (USB-A)
En voir plus
  • Obtenez une connexion réseau fiable avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
  • La configuration se veut simple avec le câble intégré (143 mm)
75,99 € EUR hors TVA
91,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset VIA Labs - VL100
VIA Labs - VL813
NXP - PTN3355
Realtek - RTL8153
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Spécification de charge de pile USB Rév. 1.2
USB 3.0 - Rétrocompatible USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Non
Type de bus USB-C
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 1920 x 1200 à 60 Hz ou 1920 x 1080 à 60 Hz
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 à 10.14
Chrome OS™ v55+
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode)
Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)
Remarque Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.
L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Par exemple, si votre ordinateur portable nécessite une puissance de charge d'exactement 60 W et qu'un adaptateur consomme une partie de ces 60 W, votre ordinateur portable peut estimer qu'il ne reçoit pas assez d'énergie. Pour plus d'informations sur Power Delivery, contactez le fabricant de votre matériel.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.6 cm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 143 mm [5.6 in]
Longueur du produit 96 mm [3.8 in]
Poids du produit 49 g [1.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Poids brut 125 g [4.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multiport
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 à 10.14
Chrome OS™ v55+

Certifications

Produits associés

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail compact où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s)

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA
CDPVGDVHDBP
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA

Adaptateur de voyage USB Type-C™ vers VGA, DVI ou HDMI | Garantie de 3 ans

76,99 € hors TVA
92,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHVW
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en poste de travail compact pendant vos déplacement, en ajoutant vidéo 4K, Gigabit Ethernet et USB 3.0 via USB Type-C™ (5 Gb/s)

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W
CDP2VGAUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers VGA | Compatible Thunderbolt 3 | 1080p

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Compatible Thunderbolt™ 3

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEVG
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie VGA à votre ordinateur portable au nombre de ports limité par USB 3.0

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Utilisez le port USB 3.0 de votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable pour créer un poste de travail mobile avec cette mini station d’accueil USB 3.0 portable

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA

Accessoires