StarTech.com

Adaptateur multiport USB-C avec lecteur de carte SD (UHS-II), Power Delivery 100 W et ports HDMI 4K, GbE et USB 3.0

Adaptateur multiport USB-C | Lecteur de carte SD | GbE | USB 3.0 | PD 100 W

Nº de produit : DKT3CHSD4GPD

  • Augmentez la connectivité de votre MacBook Pro, Chromebook™, Dell XPS ou tout autre ordinateur portable USB-C
  • Alimentez simultanément l'adaptateur multiport et votre ordinateur portable avec un système Power Delivery pouvant aller jusqu'à 100 W, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable (prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0)
  • Prend en charge un port HDMI Ultra HD 4K (4096 x 2160p ou 3840 x 2160p), un port USB 3.0, un port Gigabit Ethernet et un lecteur de carte SD
En voir plus
  • Le lecteur de carte mémoire SD et microSD (avec adaptateur) prend en charge les cartes SD 4.0 et UHS-II (rétrocompatible avec les versions antérieures de cartes SD)
  • Élégant, compact et alimenté par USB pour une portabilité optimale
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
  • Connectez votre périphérique grâce à un port USB 3.0 (Type-A) (rétrocompatible avec les appareils USB 2.0 et 1.x)
  • Le port RJ45 Gigabit Ethernet assure un accès fiable au réseau filaire, prend en charge Wake-on-LAN (WOL), les trames jumbo, le marquage VLAN et l'Ethernet écoénergétique
119,99 € EUR hors TVA
143,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL101
PS176 (HDMI 2.0)
RTS5329
RTL8153
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB-C
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz

Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Spécifications générales Prend en charge les technologies SD 4.0 et UHS-II (Ultra High Speed) pour les transferts de fichiers haute vitesse, avec une vitesse de bus pouvant atteindre 312 Mo/s
Type de carte mémoire SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - Slot SD/MMC Femelle
1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 à 10.14
Chrome OS™
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode)
Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)
Remarque Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.
L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.
Un écran compatible 4K est requis pour obtenir une résolution de 3840 x 2160p (la technologie 4K est également appelée 4K x 2K)
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Par exemple, si votre ordinateur portable nécessite une puissance de charge d'exactement 60 W et qu'un adaptateur consomme une partie de ces 60 W, votre ordinateur portable peut estimer qu'il ne reçoit pas assez d'énergie. Pour plus d'informations sur Power Delivery, contactez le fabricant de votre matériel.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 100W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5⁰C to 35⁰C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Silver & White
Hauteur du produit 1.8 cm [0.7 in]
Largeur du produit 50 mm [2 in]
Longueur de câble 150 mm [5.9 in]
Longueur du produit 11 cm [4.3 in]
Poids du produit 92 g [3.2 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 11.6 cm [4.6 in]
Poids brut 153 g [5.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multiport USB-C
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 à 10.14
Chrome OS™

Certifications