StarTech.com

Dock Thunderbolt 3 à double affichage 4K 60 Hz avec slot pour lecteur de carte M.2 PCIe

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | 3x ports USB | USB-C 10G | 5K | PD 85 W

Nº de produit : TB3DK2DPM2

  • Connectez deux écrans UHD 4K à 60 Hz : Port DisplayPort et USB-C Thunderbolt 3 (un adaptateur peut être nécessaire)
  • Facile à installer et prêt à l'emploi, sans aucune installation de pilote nécessaire
  • Connectez des appareils USB avec 3 ports USB - 1 port USB-C (10 Gbit/s) avec 3 A de charge et 2 ports USB-A (5 Gbit/s) avec charge rapide
En voir plus
  • Installez un SSD M.2 PCIe (taille du lecteur NVMe et AHCI 80 mm) directement dans le slot M.2 de la station d'accueil
  • Le lecteur de carte SD (et microSD avec adaptateur) prend en charge les cartes SD 4.0 et UHS-II
  • Alimentez et chargez votre ordinateur portable grâce à la technologie Power Delivery 2.0 (jusqu'à 85W)
633,99 € EUR hors TVA
760,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset Intel - Alpine Ridge DP
ASMedia ASM1142
Realtek RTS5411
Realtek RTS5329
C-Media - CM6533
Intel i210AT
Normes de l’industrie Thunderbolt 3
Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus Thunderbolt 3
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
PXE Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. Double affichage 4K - Ports DisplayPort et USB-C Thunderbolt 3 - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p à 60 Hz
Un seul écran 4K - Port DisplayPort ou USB-C Thunderbolt 3 - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p à 60 Hz
Un seul écran 5K (5120 x 2880p) (via le port USB-C Thunderbolt 3)
Type de carte mémoire SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2)
5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet, Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femelle
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
1 - SD Slot Femelle
1 - M.2 (NVMe, M-Key, PCIe x4) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
1 - Audio 3,5 mm Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
Le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 afin de pouvoir alimenter et charger votre ordinateur portable.
Remarque Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
Pour la connexion d'un écran à l'un des ports USB-C Thunderbolt 3, un adaptateur vidéo USB-C peut être requis en fonction de l'entrée de votre écran.
La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s. L'USB 3.1 Gen 2 assure des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 170
Courant de sortie 7.5 A
Courant d'entrée 2.5 A
Power Delivery 85W
Tension de sortie 20V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 23.9 cm [9.4 in]
Longueur de câble 500 mm [19.7 in]
Longueur du produit 95 mm [3.7 in]
Poids du produit 780 g [27.5 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 28.8 cm [11.3 in]
Package Width 13.8 cm [5.4 in]
Poids brut 1.4 kg [3.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil
1 - Câble thunderbolt 3
1 - Adaptateur d'alimentation universel
4 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13

Certifications

Produits associés

Dock Thunderbolt 3 à double affichage 4K 60 Hz avec slot pour lecteur de carte M.2 PCIe
TB3DK2DPM2
Dock Thunderbolt 3 à double affichage 4K 60 Hz avec slot pour lecteur de carte M.2 PCIe

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | 3x ports USB | USB-C 10G | 5K | PD 85 W

633,99 € hors TVA
760,79 € incluant TVA
Station d'accueil pour ordinateur portable Thunderbolt 3 double DisplayPort 4K 60 Hz
TB3DKM2DP
Station d'accueil pour ordinateur portable Thunderbolt 3 double DisplayPort 4K 60 Hz

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Alimenté par bus | 1x USB-A

211,99 € hors TVA
254,39 € incluant TVA

Accessoires