StarTech.com

Station d'accueil USB Type-C/A à double affichage avec Power Delivery 60 W

Double DP, double HDMI ou DP + HDMI | Mac, Windows® et Chrome OS™ | 4x USB 3.0 | Verrouillable

Nº de produit : DK30C2DPPDUE

  • Station d'accueil universelle pour ordinateurs portables équipés d'un port USB-C ou USB-A, compatible Mac, Windows et Chrome OS
  • Créez une station de travail double 4K à 60 Hz avec plusieurs options de sortie vidéo : double DisplayPort, double HDMI ou DisplayPort + HDMI
  • Alimentez et chargez votre ordinateur portable grâce à la technologie Power Delivery 2.0 jusqu'à 60 W
En voir plus
  • Connectez vos périphériques USB grâce à 4 ports USB 3.0, 1 port USB-C (avec charge rapide) et 3 ports USB-A (dont 1 port de charge rapide)
  • Connexion facile grâce au câble combo unique de 1 m (USB-C vers C avec adaptateur USB-A intégré)
393,99 € EUR hors TVA
472,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset DisplayLink - DL6950
Genesys Logic - GL3523
Fresco Logic - FL7102
Fresco Logic - FL7201
VIA Labs - VL160
RealTek - RTL8153
Texas Instruments - TS3A225E
Interface USB 3.0
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Normes de l’industrie Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 3.0
Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB-C
USB 3.0
Performance
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
PXE Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 2 HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz
2 DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz
1 HDMI + 1 DisplayPort 4096 x 2160p à 60 Hz

1 DisplayPort 5K en utilisant 2 ports vidéo DP - 5120 x 2880 à 60 Hz

Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 4096 x 2160p (4K), les résolutions 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; duplex intégré)
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle
2 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - Ethernet Gigabit Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur compatible USB-C avec un port USB Type-C disponible ou ordinateur compatible USB-3.0 avec un port USB Type-A disponible
Remarque Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge USB Power Delivery.
La résolution 4K est prise en charge sur les quatre ports vidéo. Un écran DisplayPort ou HDMI d'une capacité de 4K est requis pour obtenir les résolutions 4K x 2K
La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l’utilisation d’un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s
La résolution 5K est prise en charge en connectant les deux ports DisplayPort à un seul écran 5K. Un écran compatible 5K est nécessaire pour obtenir une résolution 5K (5120 x 2880, 60 Hz)
La station d'accueil se connecte au port USB Type-C ou USB Type-A de votre ordinateur portable.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 135 W
Courant de sortie 6.75 A
Courant d'entrée 2.5 A
Power Delivery 60W
Tension de sortie 20V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Gris sidéral
Hauteur du produit 3 cm [1.2 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur du produit 22 cm [8.7 in]
Poids du produit 280 g [9.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Poids brut 1.3 kg [2.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil
1 - Câble USB-C (avec adaptateur USB-C vers USB-A)
1 - Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K
USB3DOCKH2DP
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | DP 4K | 5 ports USB | Conforme aux exigences TAA

281,99 € hors TVA
338,39 € incluant TVA

Accessoires