StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 double affichage DisplayPort 4K 60Hz pour PC portable

Station d'accueil pour PC portable | USB 3.0 | Mac et Windows® | Conform aux exigences TAA

Nº de produit : USBA2DPGB

  • Dotez votre ordinateur portable Mac ou Windows équipé de ports USB 3.0 d'une station d'accueil USB portable qui prend en charge le double affichage : 2 DisplayPort
  • Bénéficiez d'une connectivité LAN filaire à des réseaux sécurisés grâce à l'adaptateur double DisplayPort disposant d'un port Gigabit Ethernet
  • Choisissez la connectivité à emporter grâce à une mini station d'accueil compacte que vous pouvez transporter avec votre ordinateur portable
  • Conforme aux exigences TAA, bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans
147,99 € EUR hors TVA
177,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset DisplayLink - DL-6950
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB 3.0
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Non
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. Double affichage - DisplayPort - 4096 x 2160 à 60 Hz / 3840 x 2160 à 60 Hz
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
> Mac OS® 10.10 - 10.12, 10.14 - 10.15
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-A disponible.
Remarque L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
La résolution 4K est prise en charge sur les deux ports vidéo. Un écran DisplayPort compatible 4K est requis pour la résolution 4K x 2K.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 58 mm [2.3 in]
Longueur de câble 140 mm [5.5 in]
Longueur du produit 13 cm [5.1 in]
Poids du produit 126 g [4.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 11.4 cm [4.5 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 215 g [7.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Mini station d’accueil
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
> Mac OS® 10.10 - 10.12, 10.14 - 10.15

Certifications

Produits associés

Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEVG
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie VGA à votre ordinateur portable au nombre de ports limité par USB 3.0

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Utilisez le port USB 3.0 de votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable pour créer un poste de travail mobile avec cette mini station d’accueil USB 3.0 portable

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 universelle double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA avec GbE et audio
USB3SDOCKHDV
Station d'accueil USB 3.0 universelle double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA avec GbE et audio

Station d'accueil pour PC portable | USB 3.0 | Conforme au TAA | Mac et Windows®

170,99 € hors TVA
205,19 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - Réplicateur de ports HDMI et DVI
USB3SDOCKHD
Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - Réplicateur de ports HDMI et DVI

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Adaptateur DVI vers VGA | Verticale

192,99 € hors TVA
231,59 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
USB31000SPTB
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit - Carte Réseau Externe USB vers 1 Port RJ45 - Blanc
USB31000SPTW
Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit - Carte Réseau Externe USB vers 1 Port RJ45 - Blanc

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Adaptateur Réseau USB 3.0 vers RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000Mbps - Noir
USB31000NDS
Adaptateur Réseau USB 3.0 vers RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000Mbps - Noir

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

31,99 € hors TVA
38,39 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers 2 ports Gigabit Ethernet - Convertisseur USB vers 2x RJ45
USB32000SPT
Adaptateur réseau USB 3.0 vers 2 ports Gigabit Ethernet - Convertisseur USB vers 2x RJ45

Ajoutez deux ports Gigabit Ethernet et un port USB passthrough 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers HDMI – Carte graphique externe – 1920x1200 / 1080p
USB32HDES
Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers HDMI – Carte graphique externe – 1920x1200 / 1080p

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

83,99 € hors TVA
100,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers HDMI- avec hub USB - 1920 x 1200
USB32HDEH
Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers HDMI- avec hub USB - 1920 x 1200

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

133,99 € hors TVA
160,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K
USB3DOCKH2DP
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | DP 4K | 5 ports USB | Conforme aux exigences TAA

281,99 € hors TVA
338,39 € incluant TVA

Accessoires