StarTech.com

Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Ajoutez des ports USB 3.0 de panneau avant ou arrière à votre boîtier d'ordinateur à l'aide de connecteurs USB 3.0 de type carte-mère

Nº de produit : PEXUSB3S2EI

  • La flexibilité de brancher des périphériques USB 3.0 externes et internes, avec prise en charge UASP
  • Configuration rapide et simple avec prise en charge native de Windows 8, convient aux systèmes standard ou à faible encombrement
  • La rétrocompatibilité vous permet de faire des économies et de brancher vos périphériques existants USB 2.0 et 1.x
En voir plus
  • Transférez vos gros fichiers à la vitesse de la lumière avec la prise en charge d’un débit pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Le connecteur d'alimentation SATA optionnel fournit jusqu'à 900 mA par port USB pour les appareils USB gourmands en énergie
  • Interface PCI-E x1 conforme aux spécifications PCI Express 2.0
  • Configurée avec support de hauteur standard, support demi-hauteur inclus
47,99 € EUR hors TVA
57,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Renesas/NEC - µPD720201
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie Spécifications USB 3.0 rév. 1.0
Spécifications de base PCI Express rév. 2.0
Spécifications Intel xHCI rév. 1.0
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Longueur max. de câble 3 m [9.8 ft]
MTBF 1 920 042 heures
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - IDC (20 broches , USB 3.0 , carte mère) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur compatible PCI Express avec un slot PCI Express x1 ou supérieur (x4, x8, x16) disponible
Connecteur d'alimentation SATA (recommandé mais facultatif)
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l'interface de bus. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 2.0, le débit maximal est de 5 Gb/s.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 92 mm [3.6 in]
Poids du produit 53 g [1.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Poids brut 143 g [5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI Express 4 ports USB 3.0 – 2 externes, 2 internes
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S7
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Obtenez l'évolutivité dont vous avez besoin en ajoutant à votre ordinateur 7 ports USB 3.0 avec alimentation SATA

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA
PEXUSB3S4V
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA

Permet d'ajouter 4 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à faible encombrement ou standard via PCI Express

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte Contrôleur PCI Express (PCIe) vers 2 ports USB 3.0 avec UASP - Alimentation SATA
PEXUSB3S24
Carte Contrôleur PCI Express (PCIe) vers 2 ports USB 3.0 avec UASP - Alimentation SATA

Ajoutez 2 ports SuperSpeed USB 3.0 avec alimentation SATA à votre PC compatible PCI Express

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec UASP - Alimentation LP4
PEXUSB3S25
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec UASP - Alimentation LP4

Ajoutez 2 ports SuperSpeed USB 3.0 à votre PC compatible PCI Express

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Carte contrôleur PCIe à 2 ports USB 3.0 - Alimentation SATA
PEXUSB3S23
Carte contrôleur PCIe à 2 ports USB 3.0 - Alimentation SATA

Ajoutez deux ports USB 3.0 à votre ordinateur de bureau par le biais d'une fente PCI Express

31,99 € hors TVA
38,39 € incluant TVA
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe
PEXUSB3S11
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe

Permet d’ajouter un port interne et un port externe SuperSpeed USB 3.0 à votre PC

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Accessoires