StarTech.com

Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 2x USB Type-C

Faites passer votre ordinateur à l'ère de l’USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) en lui ajoutant deux ports USB Type-C

Nº de produit : PEXUSB312C

  • Transférez des fichiers et accédez plus rapidement aux appareils USB 3.1 avec un débit jusqu’à 10 Gb/s
  • Préparez-vous à une ère de connectivité universelle en ajoutant deux ports USB-C à votre ordinateur
  • Branchez des périphériques USB gourmands en énergie sur les ports et le connecteur d'alimentation SATA intégrés
En voir plus
  • Collabore avec vos périphériques USB 3.0 (5 Gb/s) et 2.0 (480 Mb/s), pour une rétrocompatibilité économique
  • Chaque port USB Type-C fournit jusqu'à 3 A
  • Compatible avec les systèmes à encombrement standard ou faible avec une conception à double profil
  • Configuration rapide et simple
  • Interface PCI-E x4 conforme aux spécifications de base PCI Express révision 3.0
  • Conforme aux spécifications UASP (USB Attached SCSI Protocol) révision 1.0, et USB 3.1 1.0 et 2.0
50,99 € EUR hors TVA
61,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Préparez-vous à une ère de connectivité et de haute vitesse universelle. Cette carte USB 3.1 ajoute deux ports USB-C™ à votre bureau avec une bande passante combinée jusqu’à 10 Gb/s. Grâce à la bande passante supérieure, vous pouvez gagner du temps et éviter les goulots d’étranglement souvent associés à des technologies de connectivité plus anciennes.

Grille des vitesses USB démontrant le rendement supérieur de l'USB 3.1 à 10 Gb/s par rapport aux anciennes normes USB

Parce que la carte possède des ports USB Type-C™, votre ordinateur sera compatible avec tous les périphériques USB-C de plus en plus présents sur le marché.

Travaillez plus vite grâce à l'USB 3.1

En ajoutant des ports USB 10 Gb/s à votre ordinateur, vous pouvez profiter de la vitesse de l’USB 3.1 Gen 2. Vous pouvez maintenant accéder aux périphériques au double de la vitesse des appareils USB 3.0. (L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1.) Les taux de transfert de fichiers de la carte sont plus élevés, ce qui signifie plus de travail accompli en moins de temps.

Avec un débit de données plus élevé, cette carte PCI Express USB 3.1 est un incontournable pour les disques durs externes, boîtiers de disque dur, et de nombreux autres périphériques USB 3.1. Par ailleurs, la carte USB contient un connecteur d’alimentation SATA pour prendre en charge les appareils à puissance élevée, ce qui la rend idéale pour les solutions de stockage externes plus grandes.

Préparez votre ordinateur à l'avenir grâce à l'USB-C

Étant donné qu'elle propose deux ports USB-C, cette carte novatrice vous permet de brancher le nombre croissant de périphériques USB Type-C qui sont en service ou le seront très bientôt.

Petits et réversibles, les connecteurs USB-C s'utilisent très facilement. Fini l'énervement et les ports endommagés par les ports USB des générations précédentes. La prise s'utilise à l'endroit comme à l'envers. Rien de plus facile que de la brancher !

La carte est rétrocompatible avec les périphériques USB 3.0 (5 Gb/s) et 2.0 (480 Mb/s). Vous pouvez l'ajouter maintenant en prévision de l'avenir, tout en continuant à brancher vos périphériques USB à l'aide de divers câbles et adaptateurs USB-C.

Facile à installer dans différents formats

Équipée d'un support pleine hauteur, la carte PCI-E USB-C est également livrée avec un support demi-hauteur ou faible encombrement, ce qui facilite son installation sur des ordinateurs de bureau ou des serveurs standard ou compacts. Par ailleurs, elle s'installe facilement sans les logiciels et les pilotes additionnels exigés par la plupart des systèmes d’exploitation natifs.

Le modèle PEXUSB312C bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Remarque : La carte ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery.

Applications

Utilisez la carte à la maison ou au bureau et branchez les tout derniers appareils USB-C, comme des boîtiers de disque dur

Installez la carte en tant que composant matériel essentiel lors de la construction d’un nouveau PC

Mettez à niveau un ancien ordinateur de bureau PCI-E en passant de l’USB 3.0 ou 2.0 à l’USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)

Idéal pour la sauvegarde de fichiers, le montage vidéo et la récupération de données au moyen de solutions de stockage externes à large bande passante USB 3.1 Gen 2

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASMedia - ASM1142
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie Spécification USB 3.1 rév. 1.0
Spécification USB rév. 2.0
Spécification de base PCI Express rév. 3.0
Spécification Intel xHCI rév. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) rév. 1.0
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gb/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur ou serveur compatible PCI Express avec un slot PCI Express x4 ou supérieur (x8, x16)
Connecteur à alimentation SATA
Remarque Les ports USB-C de la carte sont des ports de débit de données standard. Ils ne prennent pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery.
Le débit maximum de cette carte est limité par l’interface de bus. Le débit maximal du PCI Express Gen 1.0 est de 2,5 Gb/s. Le débit maximal du PCI Express Gen 2.0 est de 5 Gb/s. Le débit maximal du PCI Express Gen 3.0 est de 10 Gb/s.
La bande passante disponible (10 Gb/s) est répartie équitablement entre les deux ports.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 120 mm [4.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 92 mm [3.6 in]
Poids du produit 48 g [1.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 116 g [4.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte USB 3.1 à 2 ports (10 Gb/s) - 2 USB-C
1 - Support faible encombrement
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A
PEXUSB311EI
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A

Mettez votre ordinateur à niveau et conférez-lui la vitesse supérieure de l’USB 3.1 Gen 2 en lui ajoutant un port externe et un port interne USB Type-A de 10 Gb/s

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S7
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Obtenez l'évolutivité dont vous avez besoin en ajoutant à votre ordinateur 7 ports USB 3.0 avec alimentation SATA

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP
PEXUSB3S3GE
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP

Vous manquez de slots d'extension ? Associez USB 3.0 et GbE dans une seule carte combo PCIe

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA

Accessoires