StarTech.com

Carte contrôleur PCIe à USB 3.1 (10 Gb/s) et eSATA III (6 Gb/s)

Ajoutez un port USB 3.1 Gen 2 et un port eSATA (6 Gb/s) à votre ordinateur, via un slot PCI Express

Nº de produit : PEXUSB311A1E

  • Améliorez votre connectivité en ajoutant un port USB 3.1 Gen 2 et un port eSATA à votre ordinateur, via un seul slot PCIe
  • Prend en charge un débit de données USB 3.1 jusqu'à 10 Gb/s
  • Prend en charge SATA I, II et III jusqu'à 6 Gb/s
En voir plus
  • Interface PCI-E x4 conforme aux spécifications de base PCI Express révision 3.0
  • Rétrocompatible avec les appareils USB 3.0, USB 2.0 et USB 1.0/1.1
  • Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur
86,99 € EUR hors TVA
104,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASMedia - ASM2142
ASMedia - ASM1351
Interface USB 3.1 Gen 2 & eSATA
Nombre de ports 2
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
ATAPI Support Non
Prise en charge multiplicateur de port Non
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données USB 3.1 10 Gbit/s
eSATA 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - eSATA (7 broches , données) Prise
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 à 4.4 (Versions LTS uniquement)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Slot d'extension PCI Express libre
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 15 % à 90%, sans condensation
Température de fonctionnement +5°C to +50°C (+41°F to +122°F)
Température de stockage -25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Hauteur du produit 10 cm [3.9 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur du produit 93 mm [3.7 in]
Poids du produit 46 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Poids brut 122 g [4.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte contrôleur
1 - Support faible encombrement
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 à 4.4 (Versions LTS uniquement)

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A
PEXUSB311EI
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A

Mettez votre ordinateur à niveau et conférez-lui la vitesse supérieure de l’USB 3.1 Gen 2 en lui ajoutant un port externe et un port interne USB Type-A de 10 Gb/s

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 3 externes 1 interne - Adaptateur PCIe USB avec UASP
PEXUSB3S42
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 3 externes 1 interne - Adaptateur PCIe USB avec UASP

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (trois externes et un interne) à votre ordinateur

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S7
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Obtenez l'évolutivité dont vous avez besoin en ajoutant à votre ordinateur 7 ports USB 3.0 avec alimentation SATA

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S2EI
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Ajoutez des ports USB 3.0 de panneau avant ou arrière à votre boîtier d'ordinateur à l'aide de connecteurs USB 3.0 de type carte-mère

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4
PEXUSB3S44V
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4

Ajoutez quatre ports USB 3.0 avec quatre voies indépendantes, une alimentation LP/SATA et une station de charge à votre PC via un slot PCI Express

134,99 € hors TVA
161,99 € incluant TVA
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP
PEXUSB3S3GE
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP

Vous manquez de slots d'extension ? Associez USB 3.0 et GbE dans une seule carte combo PCIe

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA
Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S11
Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez une connexion de port USB 3.0 qui s'encastre dans la fente ExpressCard d'un ordinateur portable

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Accessoires