StarTech.com

Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale

Ajoutez 4 ports de hub USB 3.0, plus 3 ports de charge USB dédiés (7 au total) par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.0

Nº de produit : ST4300U3C3

  • Bénéficiez de 4 ports de hub USB 3.0 et de 3 ports de charge USB dédiés (2 x 1 A, 1 x 2 A)
  • Prise en charge des spécifications 1.2 de charge de batterie par USB, y compris pour les appareils Apple® et Samsung Galaxy™
  • Conforme à la norme SuperSpeed USB 3.0, avec la prise en charge d'une vitesse pouvant atteindre 5 Gb/s
En voir plus
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.x
  • Boîtier métallique compact
  • Support de fixation murale inclus
70,99 € EUR hors TVA
85,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Le hub USB 3.0, référence ST4300U3C3, agit à la fois comme hub de données et chargeur USB en ajoutant trois ports de charge USB dédiés, ainsi que quatre ports de données USB 3.0 (pour un total de sept ports) par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.0.

Schéma d'un hub fixé à une surface sous un bureau

Les ports du hub USB sont conformes aux spécifications SuperSpeed USB 3.0, offrant des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 5 Gb/s, et sont rétrocompatibles avec les spécifications USB 2.0 et 1.x.

Ce hub USB avec alimentation externe comprend également 3 ports de charge USB dédiés (2 ports de 1 A et 1 port de 2 A), lui permettant ainsi de faire office de hub de données et chargeur USB. La prise en charge de la spécification de charge de pile USB 1.2 vous permet de charger la plupart des appareils mobiles, dont les iPhone® et iPad® d'Apple®, Microsoft®, Surface™, Samsung Galaxy Tab™, etc.

Conçu pour permettre un accès facile aux ports lors de la connexion ou déconnexion des appareils, ce hub est doté de ports à orientation verticale et d'un boîtier métallique compact et durable. Pour plus de polyvalence, il comprend un support pour installation murale.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Synchronisez et chargez plusieurs périphériques USB simultanément avec une combinaison de ports de hub et de charge USB
  • Connectez et déconnectez facilement les appareils avec des ports verticaux accessibles
  • Connectez jusqu'à quatre périphériques USB 3.0/2.0/1.x simultanément à leurs vitesses de transfert maximales respectives

Applications

Utilisez-le dans des environnements de centre d'assistance de TI ou de banc d'essai pour bénéficier d'un hub USB et de ports de charge pour plusieurs appareils

Installation là où les ports USB 3.0 doivent être montés sur une surface de manière sécuritaire, notamment sur un mur ou sous un bureau

Déployez vos capacités USB 3.0 à votre domicile ou votre bureau

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset VIA/VLI - VL812
Nombre de ports 7
Normes de l’industrie Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2
Port(s) à charge rapide Oui
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
3 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB 3.0 libre
Remarque La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
4 - DEL de connexion de port de hub
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 1.3 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 24 mm [0.9 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur du produit 110 mm [4.3 in]
Poids du produit 131 g [4.6 oz]
Type Desktop
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 606 g [21.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub de charge USB
1 - Câble USB 3.0
1 - Support de fixation murale (avec vis)
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS Independent; No additional drivers or software required

Certifications

Produits associés

Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port
ST7CU35122
Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port

Configurez une station de charge USB externe 7 ports pour vos tablettes, smartphones et autres appareils mobiles

68,99 € hors TVA
82,79 € incluant TVA
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge
ST7320USBC
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge

Ajoutez 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur via une seule connexion USB 3.0

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA

Accessoires