StarTech.com

Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique

Connectez 7 périphériques de haute performance à votre PC ou votre Mac grâce à ce hub compact et robuste

Nº de produit : ST7300U3M

  • Transférez vos gros fichiers à la vitesse de la lumière avec la prise en charge d’un débit pouvant atteindre 5 Gb/s
  • La configuration des ports à la verticale facilite le branchement, même pour les connecteurs USB surdimensionnés
  • La rétrocompatibilité vous permet de faire des économies et d’utiliser vos périphériques existants USB 2.0 et 1.x
En voir plus
  • Options de montage flexibles grâce à un support de fixation murale ou de bureau inclus
  • Son boîtier compact en métal solide le rend parfaitement adapté aux voyages
  • Compatible plug-and-play et échange à chaud
79,99 € EUR hors TVA
95,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le hub USB 3.0 à 7 ports de StarTech.com est un hub durable et compact, idéal aussi bien au bureau que pendant les déplacements.

Schéma d'un hub fixé à une surface sous un bureau

Bénéficiez de la commodité du bureau ou d’une portabilité sans effort

Avec son boîtier en métal solide, résistant à l’usure d’une utilisation quotidienne, ce hub est idéal pour une installation permanente avec un ordinateur de bureau. De plus, vous pouvez le fixer à une surface comme un bureau ou un mur au moyen du support de fixation murale inclus.

La taille compacte et la durabilité de ce hub le rendent aussi parfaitement portable. Lors de vos déplacements, sa conception robuste résiste aux dommages pouvant se produire en voyage ou durant les allers-retours entre la maison et le bureau.

Connectez vos périphériques rapidement et facilement

Les ports de ce hub sont configurés à la verticale, ce qui facilite la tâche des professionnels informatiques ou de quiconque devant brancher et débrancher régulièrement ses périphériques USB. L’espace est ample pour pouvoir saisir les connecteurs sans se soucier des prises surdimensionnées qui prennent trop d’espace et réduisent le nombre de ports disponibles.

Grâce aux ports USB 3.0 supplémentaires, vous pouvez augmenter votre productivité et connecter plus de périphériques à votre ordinateur, ou simplement éviter de devoir échanger les périphériques connectés à votre ordinateur portable à cause d'un nombre de ports limité. Ce hub rend vos ports USB plus accessibles et peut facilement accroître la portée de vos périphériques en tenant lieu de répéteur intermédiaire.

Peut être utilisé avec des périphériques à haute performance et plus anciens

Le modèle ST7300U3M prend en charge les derniers produits USB 3.0, notamment les périphériques de stockage compatibles UASP. Avec des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 5 Gb/s grâce à la technologie SuperSpeed USB 3.0, ce hub à haute performance est l’accessoire idéal pour votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, MacBook® ou UltraBook™.

Vous pouvez aussi utiliser ce hub avec des périphériques et des ordinateurs plus anciens, avec la prise en charge des périphériques USB 2.0 et 1.x. D'autre part, aucun logiciel ni lecteur supplémentaire n'est requis pour l’installation.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Peut être déployé dans les espaces de bureau partagés pour offrir l’accès à un hub USB à plusieurs périphériques

Connectez toute une variété de périphériques à la maison ou au bureau à partir d’une seule connexion USB 3.0

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset ASMedia - ASM1074
Interface USB 3.0
Nombre de ports 7
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 7 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB 3.0 libre
Remarque La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
7 - Connexion de port de hub
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3.0 A
Courant d'entrée 1.3 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 24 mm [0.9 in]
Largeur du produit 44 mm [1.7 in]
Longueur de câble 1219 mm [48 in]
Longueur du produit 110 mm [4.3 in]
Poids du produit 133 g [4.7 oz]
Type Desktop
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 599 g [21.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0
1 - Câble USB 3.0 A-B (1 m)
1 - Support de fixation murale (avec vis)
2 - Bandes antidérapantes en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation
ST7300USB3B
Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation

Ajoutez 7 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à partir d'une seule connexion USB.

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale
ST4300U3C3
Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale

Ajoutez 4 ports de hub USB 3.0, plus 3 ports de charge USB dédiés (7 au total) par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.0

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Switch de partage de périphériques USB 3.0 à 2 ports - Commutateur de partage 2 vers 1 - Alimenté par USB
USB221SS
Switch de partage de périphériques USB 3.0 à 2 ports - Commutateur de partage 2 vers 1 - Alimenté par USB

Partagez un seul périphérique USB 3.0 entre deux ordinateurs

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300PBU3
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook grâce à ce hub slim et portable avec câble plus long

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 3 ports plus 1 port charge rapide avec socle pour PC portable et tablette Windows
ST4300U3C1
Hub USB 3.0 à 3 ports plus 1 port charge rapide avec socle pour PC portable et tablette Windows

Ajoutez des ports USB 3.0 à votre tablette Windows ou à n’importe quel ordinateur portable et ajoutez, en plus, un port de charge rapide séparé à l’aide d’une connexion unique USB 3.0

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 3 ports plus 1 port charge rapide avec socle pour PC portable et tablette Windows - Noir
ST4300U3C1B
Hub USB 3.0 à 3 ports plus 1 port charge rapide avec socle pour PC portable et tablette Windows - Noir

Ajoutez des ports de hub USB 3.0 à votre tablette Windows ou à n'importe quel ordinateur portable et ajoutez, en plus, un port de charge rapide séparé à l'aide d'une connexion unique USB 3.0

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge
ST7320USBC
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge

Ajoutez 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur via une seule connexion USB 3.0

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA

Accessoires