StarTech.com

Hub USB 4 ports - En métal - USB-A vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0

Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

Nº de produit : HB30A3A1CST

  • Options de montage flexibles grâce à un support de fixation murale ou de bureau inclus
  • Connectez un périphérique USB-C via un port USB-A traditionnel
  • Ajoutez des ports USB-C et USB-A à votre ordinateur portable, ordinateur de bureau, MacBook ou Chromebook™ équipé de ports USB-A
En voir plus
  • Prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2 et fournit une alimentation de 2,4 A au maximum via le port de charge USB-A
  • Les ports USB-A sont rétrocompatibles avec les appareils USB 2.0 et 1.1 plus anciens
  • Boîtier en métal de qualité industrielle
  • Bouton d'alimentation marche/arrêt intégré
  • Installation plug-and-play, prise en charge de l'échange à chaud et du hot-plugging
  • Tous les ports sont conformes à la norme USB 3.0 avec des vitesses de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
81,99 € EUR hors TVA
98,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce hub USB 3.0 à 4 ports transforme le port USB-A de votre ordinateur portable ou de bureau en deux ports USB-A standard, un port de charge rapide USB-A et un port USB-C™. Vous pouvez également étendre la portée de vos appareils USB en utilisant ce hub comme répéteur intermédiaire.

Connectez plus d'appareils rapidement et facilement

Ce hub 4 ports est conçu pour accéder facilement aux ports lorsqu'il est monté ou installé sur votre bureau. Les ports du hub sont suffisamment éloignés les uns des autres pour brancher ou débrancher facilement vos appareils USB, sans avoir à déconnecter d'autres appareils des ports voisins.

Grâce aux ports USB 3.0 supplémentaires, vous pouvez augmenter votre productivité et connecter plus de périphériques à votre ordinateur, ou simplement éviter de devoir échanger les périphériques connectés à votre ordinateur portable à cause d'un nombre de ports limité. Le port USB-C est idéal pour connecter les nouveaux appareils USB-C, comme un disque USB-C externe, au port USB-A traditionnel de votre ordinateur.

Il est idéal pour les professionnels des IT et pour toutes les personnes qui ont besoin de brancher et de débrancher régulièrement leurs appareils.

Profitez d'une installation à votre convenance

Ce hub est l'accessoire idéal pour un ordinateur portable ou de bureau grâce à son boîtier en métal solide qui peut résister à l'usure d'une utilisation quotidienne.

Le support mural inclus vous permet de le fixer par exemple à un bureau ou sur un mur, pour mieux répondre à vos besoins.

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles

Le port de charge rapide du hub vous garantit que votre smartphone ou votre tablette soient complètement rechargés et prêts à servir à tout moment. Vous pouvez également synchroniser votre appareil et y accéder pendant qu'il se recharge. Le port de charge USB-A prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2 et fournit une alimentation de 2,4 A au maximum, afin que vous puissiez charger plus vite votre appareil mobile que sur des ports USB traditionnels.

Le modèle HB30A3A1CST bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Installation là où les ports USB 3.0 doivent être montés sur une surface de manière sécuritaire, notamment sur un mur ou sous un bureau

Optimisez et étendez les capacités de connexion de votre MacBook, Ultrabook, ordinateur portable ou de bureau

Peut être déployé dans les espaces de bureau partagés pour offrir l’accès à un hub USB à plusieurs périphériques

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset Realtek - RTS5411
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
Le port de charge USB-A fournit une alimentation de 2,4 A au maximum
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Port(s) appareil USB-C Oui
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Connecteur B 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ports USB Type-A disponibles - USB 3.0 (5 Gb/s)
Remarque Le port USB Type-C gère uniquement les données.
La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s.
Ce hub ne prend pas en charge le DP Alt Mode ni la norme USB Power Delivery.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
4 - Connexion de port de hub
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 24 mm [0.9 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur de câble 100 cm [39.4 in]
Longueur du produit 100 mm [3.9 in]
Poids du produit 135 g [4.8 oz]
Type Desktop
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 535 g [18.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Câble USB-A vers USB-B
2 - Pieds en caoutchouc
2 - Supports de fixation
4 - Vis de montage
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1CFS
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Hub USB 4 ports - En métal - USB-A vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0
HB30A3A1CST
Hub USB 4 ports - En métal - USB-A vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0

Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

81,99 € hors TVA
98,39 € incluant TVA
Hub USB 3.0 compact à 4 ports avec câble intégré - Argent
ST43004UA
Hub USB 3.0 compact à 4 ports avec câble intégré - Argent

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre MacBook avec ce hub argenté de style Apple et un câble plus long

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300PBU3
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook grâce à ce hub slim et portable avec câble plus long

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300MINU3B
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 externes à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ grâce à un hub plat et portable

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Accessoires