StarTech.com
Disponible Bientôt

Station de charge universelle USB avec 2 ports 2A et 5 ports 1A

Dock de recharge USB pour plusieurs appareils | Autonome | Support de fixation murale

Nº de produit : ST7C51224EU

  • Chargez simultanément plusieurs appareils avec cinq ports 1A et deux ports 2A
  • Libérez des prises murales en utilisant une station de charge groupée
  • Installez la barrette de charge sur un bureau ou un mur à l'aide du support de fixation inclus
En voir plus
  • Gagnez de la place sur votre bureau, votre établi ou votre table de conférence grâce à la conception compacte de la station de charge
  • Compatible avec les fonctions de charge intelligente
87,99 € EUR hors TVA
105,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de ports 7
Normes de l’industrie Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2
Connecteur(s)
Types de connecteur 7 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 60
Courant de sortie 5 A
Courant d'entrée 1.5 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.4 cm [0.9 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur du produit 11 cm [4.3 in]
Poids du produit 126 g [4.4 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 98 mm [3.9 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Poids brut 600 g [21.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station de charge USB
1 - Support de montage
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Manuel d'utilisation
1 - Adaptateur d'alimentation
4 - Vis de montage

Certifications

Produits associés

Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge
ST7320USBC
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge

Ajoutez 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur via une seule connexion USB 3.0

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA

Accessoires