StarTech.com

Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port

Configurez une station de charge USB externe 7 ports pour vos tablettes, smartphones et autres appareils mobiles

Nº de produit : ST7CU35122

  • Chargez plusieurs appareils grâce à des ports dédiés à la charge, 5 de 1 A et 2 de 2 A
  • N'encombrez pas l'espace et les prises murales grâce à une station de charge multiple
  • Prise en charge des spécifications 1.2 de charge de batterie par USB, y compris pour les appareils Apple® et Samsung Galaxy™
En voir plus
  • Inclut un adaptateur d'alimentation universel
  • Boîtier métallique compact
  • Bouton d'alimentation marche/arrêt intégré
  • Aucune connexion de PC requise
  • Inclut un support permettant l'installation en surface ou au mur
68,99 € EUR hors TVA
82,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de ports 7
Normes de l’industrie Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2
Connecteur(s)
Types de connecteur 7 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le modèle ST7CU35122 peut supporter jusqu'à 36 watts, soit un maximum de quatre appareils à haute puissance connectés et en charge simultanément (sur 2 ports de 1 A et 2 ports de 2 A).
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 1.5 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.4 cm [0.9 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur du produit 11 cm [4.3 in]
Poids du produit 126 g [4.4 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 88 mm [3.5 in]
Package Length 16.7 cm [6.6 in]
Package Width 10.5 cm [4.1 in]
Poids brut 545 g [19.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station de charge USB
1 - Support de fixation murale (avec vis)
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge
ST7320USBC
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge

Ajoutez 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur via une seule connexion USB 3.0

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA

Accessoires