StarTech.com

Kit d'accessoires pour Macbook Air - Adaptateurs Mini DP vers VGA / HDMI et USB 3.0 vers Gigabit Ethernet

Connectez votre Macbook Air® à l'écran (HDMI® ou VGA) et au réseau Gigabit Ethernet filaire d'une salle de conférence avec ce multi-adaptateur pratique

Nº de produit : MACAMDPGBK

  • Adaptateurs Mini DisplayPort vers VGA, Mini DisplayPort vers HDMI et USB 3.0 vers Gigabit Ethernet inclus
  • Les adaptateurs Mini DisplayPort prennent en charge des résolutions PC jusqu'à 1920x1200 et HDTV jusqu'à 1080p
  • Le NIC USB 3.0 Gigabit prend en charge les trames étendues, le marquage VLAN 802.1Q, l'auto-négociation MDI-X, le déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et le déchargement d'envoi volumineux
  • Adaptateurs compacts, légers pour une portabilité maximale
71,99 € EUR hors TVA
86,39 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le kit de connectivité pour MacBook Air® MACAMDPGBK est un ensemble d'accessoires supplémentaires qui accroit les capacités de votre MacBook au nombre de ports limité. Le kit contient 3 adaptateurs StarTech.com permettant de connecter votre MacBook Air ou MacBook Pro® de configuration similaire à un écran HDMI® ou VGA externe, et à un réseau Gigabit Ethernet filaire en fonction de vos besoins.

Bien qu'extrêmement portables, les ordinateurs portables ultrafins manquent parfois des ports nécessaires pour la connexion à divers écrans/vidéoprojecteurs ou réseaux filaires lors des déplacements entre les salles de réunion, les foires commerciales, les hôtels et les centres de conférence. Nous avons conçu cet ensemble d'accessoires pour MacBook afin de vous offrir les connexions manquantes les plus couramment recherchées par les utilisateurs mobiles pour vous préparer à presque toutes les situations.

Contenu du kit :

- Adaptateur blanc Mini DisplayPort vers VGA (MDP2VGAW)

- Adaptateur blanc Mini DisplayPort vers HDMI (MDP2HDW)

- Adaptateur blanc USB 3.0 vers Gigabit Ethernet (USB31000SW)

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Réduisez les coûts en obtenant les accessoires MacBook Air® les plus recherchés à un prix combiné
  • Bénéficiez d'une pleine bande passante Gigabit via USB grâce au NIC UB 3.0 inclus
  • Connectez facilement des écrans ou vidéoprojecteurs externes grâce aux convertisseurs plug-and-play Mini DisplayPort inclus

Applications

Ajoutez la prise en charge d'un connecteur pour écran supplémentaire à votre MacBook Air® ou MacBook Pro® de configuration similaire

Transférez des fichiers volumineux sur un réseau en accédant à de réelles vitesses Gigabit

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Spécifications générales (MDP2VGAW) Longueur du colis - 220 mm
(MDP2VGAW) Largeur du colis - 200 mm
(MDP2VGAW) Hauteur du colis - 15 mm
(MDP2VGAW) Poids du colis - 42 g
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur du produit 180 mm [7.1 in]
Poids du produit 160 g [5.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 180 g [6.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA
1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI®
1 - Adaptateur USB 3.0 Gigabit Ethernet
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc
MDP2VGAW
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc

Branchez un écran VGA à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers HDMI - Blanc
MDP2HDW
Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers HDMI - Blanc

Branchez un écran HDMI® à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Blanc
USB31000SW
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Blanc

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA