StarTech.com

Kit d'adaptateurs 3-en-1 pour Surface Pro

Améliorez votre Microsoft Surface Pro (également nommé Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 ou Surface 3 avec ces accessoires Surface Pro

Nº de produit : MSTP2MDPUGBK

  • Ajoutez une connexion audio / vidéo et réseau à votre Surface ou Surface Pro à l'aide de trois accessoires légers et sans alimentation qui peuvent vous accompagner partout
  • Compatible avec :
    Surface Pro (également nommé Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface Pro 2
  • Le kit d'accessoires Surface Pro contient :
    1 x adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI (MDP2HDMI)
    1 x adaptateur Mini DisplayPort vers VGA (MDP2VGA)
    1 x adaptateur Surface Ethernet (USB31000SPTB)
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 152 g [5.4 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Poids brut 200 g [7.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI®
1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA
1 - Adaptateur USB 3.0 Gigabit Ethernet
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDMI
Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur HDMI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
USB31000SPTB
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA