Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour Acer Aspire S7 Ultrabook - HDMI vers VGA - USB 3.0 vers GbE

Nº de produit : ACEAS7VGAGEK

Connectez votre Ultrabook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

Spécifications techniques
  • Comprend 1 adaptateur HDMI vers VGA, 1 adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB Pass-Through

  • L'adaptateur HDMI vers VGA prend en charge des résolutions PC jusqu'à 1920x1200 et HDTV jusqu'à 1080p

  • Le NIC USB 3.0 Gigabit prend en charge les trames étendues, le marquage VLAN 802.1Q, l'auto-négociation MDI-X, le déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et le déchargement d'envoi volumineux

  • Adaptateurs compacts, légers pour une portabilité maximale

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MATFR AMAZFR LAFIFR
Disponible en
86,99 € EUR hors TVA
104,39 € incluant TVA

Nº: ACEAS7VGAGEK

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le kit d'accessoires ACEAS7VGAGEK pour l'Acer Aspire S7 Ultrabook est un ensemble d'accessoires supplémentaires contenant deux adaptateurs StarTech.com, qui vous permettent de prolonger les capacités réseau et d'affichage de votre Ultrabook au nombre de ports limité.

Le kit contient un adaptateur HDMI vers VGA pour connecter votre Acer S7 (ou Ultrabook de configuration similaire) à un écran ou vidéoprojecteur VGA externe via une sortie HDMI. Un adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet est également inclus. Il permet la prise en charge d'un réseau filaire et offre l'avantage supplémentaire d'un port USB Pass-Through afin de garder votre port USB 3.0 disponible pour d'autres périphériques.

Bien qu'extrêmement portables, les Ultrabook manquent des ports nécessaires pour la connexion à divers écrans/vidéoprojecteurs ou réseaux filaires lors des déplacements entre les salles de réunion, le domicile/les bureaux distants, les foires commerciales, les hôtels et les centres de conférence. Idéal pour les espaces de bureau partagés, cet ensemble d'accessoires Ultrabook a été conçu pour offrir les connexions manquantes les plus couramment utilisées par les utilisateurs mobiles pour vous préparer à presque toutes les situations.

Contenu du kit :

- Adaptateur HDMI vers VGA (HD2VGAE2)

- Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB (USB31000SPTB)

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Obtenez les accessoires Ultrabook les plus recherchés en un seul kit pratique
  • Conservez votre port USB 3.0 et ajoutez la prise en charge d'un réseau Gigabit grâce à la carte réseau USB 3.0 incluse avec port USB Pass-Through
  • Connectez facilement un écran ou vidéoprojecteur VGA externe grâce au convertisseur plug-and-play HDMI inclus
Applications
  • Ajoutez la prise en charge d'un écran supplémentaire à votre Acer Aspire S7 ou Ultrabook similaire
  • Ajoutez une connexion réseau Gigabit filaire sans occuper votre port USB 3.0
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 17 mm [0.7 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur du produit 126 mm [5 in]
Poids du produit 42 g [1.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 120 g [4.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur HDMI vers VGA
1 - Adaptateur USB 3.0 Gigabit Ethernet
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / Ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2

Adaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / Ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080

Connectez un ordinateur portable, de bureau ou ultrabook compatible HDMI® à votre écran ou projecteur VGA

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
USB31000SPTB

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis