Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comKit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour Samsung Chromebook 2 et Série 3 - HDMI vers VGA, USB 3.0 vers GbE
Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique
Nº de produit : SAMC2VGAUGEK
- Comprend 1 adaptateur HDMI vers VGA, 1 adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB passthrough
- L'adaptateur HDMI vers VGA prend en charge des résolutions PC jusqu'à 1920x1200 et HDTV jusqu'à 1080p
- Le NIC USB 3.0 Gigabit prend en charge les trames étendues, le marquage VLAN 802.1Q, l'auto-négociation MDI-X, le déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et le déchargement d'envoi volumineux
- Adaptateurs compacts, légers pour une portabilité maximale
Présentation
Le kit d'accessoires SAMC2VGAUGEK pour le Chromebook 2 et série 3 Samsung est un ensemble d'accessoires supplémentaires contenant deux adaptateurs StarTech.com, qui vous permettent de prolonger les capacités réseau et d'affichage de votre Chromebook au nombre de ports limité.
Le kit contient un adaptateur HDMI vers VGA pour connecter votre Chromebook 2 ou Chromebook série 3 (ou ordinateur portable de configuration similaire) à un écran ou vidéoprojecteur VGA externe via une sortie HDMI. Un adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet est également inclus. Il permet la prise en charge d'un réseau filaire et offre l'avantage supplémentaire d'un port USB Pass-Through afin de garder votre port USB 3.0 disponible pour d'autres périphériques.
Bien qu'extrêmement portable, le Chromebook manque souvent des ports nécessaires pour la connexion à divers écrans/vidéoprojecteurs ou réseaux filaires lors des déplacements entre les salles de réunion, le domicile/les bureaux distants, les foires commerciales, les hôtels et les centres de conférence. Idéal pour les espaces de bureau partagés, cet ensemble d'accessoires Chromebook a été conçu pour offrir les connexions manquantes les plus couramment utilisées par les utilisateurs mobiles pour vous préparer à presque toutes les situations.
Contenu du kit :
- Adaptateur HDMI vers VGA (HD2VGAMICRO)
- Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB (USB31000SPTB)
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Obtenez les accessoires Chromebook les plus recherchés en un seul kit pratique
- Conservez votre port USB 3.0 et ajoutez la prise en charge d'un réseau Gigabit grâce à la carte réseau USB 3.0 incluse avec port USB passthrough
- Connectez facilement un écran ou vidéoprojecteur VGA externe grâce au convertisseur plug-and-play HDMI inclus
Applications
Ajoutez la prise en charge d'un écran supplémentaire à votre Chromebook 2 ou série 3 Samsung
Ajoutez une connexion réseau Gigabit filaire sans occuper votre port USB 3.0
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933214 | |
Tech Data - France | 4783169 | |
UPC Code | 065030859134 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 17 mm [0.7 in] | |
Largeur du produit | 35 mm [1.4 in] | |
Longueur du produit | 126 mm [5 in] | |
Poids du produit | 42 g [1.5 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 120 g [4.2 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur HDMI vers VGA | |
1 - Adaptateur USB 3.0 Gigabit Ethernet | ||
1 - Manuel d'instruction |
Produits associés
Kit Adaptateur VGA et Ethernet pour Samsung XE303 Chromebook - HDMI vers VGA - USB 2.0 vers Ethernet
Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA et ajoutez un port Fast Ethernet grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique
Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p
Connectez un appareil/ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA grâce à cet adaptateur Slim, idéal pour les ordinateurs Chromebooks / portables / ultrabooks
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0
Support produit
Fiche techniques
-
SAMC2VGAUGEK_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis