StarTech.com

Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Compatible Thunderbolt™ 3

Nº de produit : CDP2VGAUACP

  • Ajoutez un port VGA (2048 x 1280p 60 Hz) et un port USB-A à votre ordinateur portable, MacBook ou Chromebook doté d'un port USB-C
  • Alimentez votre ordinateur portable grâce à la fonction Power Delivery 60 W en utilisant un adaptateur d'alimentation USB Type-C
  • Connectez un appareil USB 3.0 Type-A, comme une clé USB ou une souris, à votre ordinateur portable Windows ou MacBook Pro
En voir plus
  • Conception solide garantissant durabilité et légèreté, et compacte garantissant portabilité et commodité
  • Prend en charge USB-C DP Alt Mode et est compatible avec le port Thunderbolt 3
61,99 € EUR hors TVA
74,39 € EUR incluant TVA

Présentation

L'adaptateur multiport USB-C VGA combine les capacités de deux adaptateurs à fonction unique, un adaptateur vidéo USB-C et un adaptateur USB-C vers USB, dans une station d'accueil portative pour votre ordinateur portable. Vous pouvez vous connecter instantanément à un écran VGA et à un appareil USB 3.0 (Type-A), tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable avec le même adaptateur.

Travail en multitâche mobile

Avec un écran secondaire connecté à votre ordinateur portable, vous pouvez effectuer plusieurs tâches en même temps, plus vite et plus facilement. La sortie vidéo VGA de l'adaptateur USB-C permet de créer une station de travail à deux écrans comprenant l'écran de votre ordinateur portable et un écran ou vidéoprojecteur VGA supplémentaire, dans une salle de conférence ou un autre environnement professionnel. 

Alimente et charge votre ordinateur portable

Grâce à l'alimentation USB Power Delivery, vous pouvez alimenter et charger votre ordinateur portable en connectant simplement l'adaptateur multiport au port USB Type-C de votre ordinateur portable, puis en connectant un adaptateur d'alimentation USB Type-C.

Compatibilité universelle

L'adaptateur multiport USB-C est doté d'un câble USB-C intégré et fonctionne avec des ordinateurs portables MacBook, Chromebook™ et Windows équipés d'un port USB-C et compatibles DisplayPort (DP) Alt Mode et USB Power Delivery.

Solide et portable

Compact, léger et robuste, cet adaptateur vidéo USB-C vous suivra dans tous vos déplacements.

L'avantage StarTech.com pour les stations d'accueil PC

  • Compatibilité maximale : StarTech.com propose des stations d'accueil PC compatibles avec tous les systèmes d’exploitation, marques d’ordinateurs portables et besoins de connectivité
  • Efficacité et rapidité améliorées : plus de ports et plus d'affichages permettent d'optimiser la connectivité et la productivité de l'utilisateur final

  • Installation rapide : dites adieu aux prises de tête et aux pertes de temps liées aux déploiements

  • Qualité professionnelle : plébiscité par les professionnels de l'informatique dans le monde entier pour nos tests internes rigoureux, notre respect de la conformité et notre assistance technique multilingue à vie

Le modèle CDP2VGAUACP bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez-vous à quasiment tous les téléviseurs, vidéoprojecteurs ou écrans VGA lors de vos déplacements

La solution idéale pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) et CYOD (Choisissez votre propre appareil)

Utilisez-le avec les ordinateurs portables et les tablettes Windows® équipés de la technologie USB-C, ainsi que les Apple MacBook et les Google Chromebook™

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL210
NXP - PTN3355
Normes de l’industrie USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Non
Type de bus USB-C
Performance
Prise en charge UASP Oui
Résolutions analogiques max. 2048 x 1280p @ 60Hz
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gb/s (USB 3.0)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode).
Cet adaptateur multifonction n'est pas équipé d'un adaptateur d'alimentation USB-C.
Facultatif : vous pouvez utiliser l'adaptateur multifonction avec un adaptateur d'alimentation USB-C distinct (tel que l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable).
Remarque Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.
L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 140 mm [5.5 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 39 g [1.4 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 109 g [3.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multifonction USB-C vers VGA

Produits associés

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail compact où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s)

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A
CDP2HDUACP
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0

Améliorez la connectivité de votre MacBook ou de tout autre ordinateur portable USB-C, avec la vidéo 4K, un port Gigabit Ethernet, deux ports USB 3.0 et un lecteur de carte SD, tout en l'alimentant et en le chargeant

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHVW
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en poste de travail compact pendant vos déplacement, en ajoutant vidéo 4K, Gigabit Ethernet et USB 3.0 via USB Type-C™ (5 Gb/s)

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A
DKT30CHD
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | 4K | GbE | Conforme au TAA

104,99 € hors TVA
125,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | USB-A et GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHVW
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en poste de travail compact pendant vos déplacement, en ajoutant vidéo 4K, Gigabit Ethernet et USB 3.0 via USB Type-C™ (5 Gb/s)

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0 - Argent et blanc
DKT30CHPDW
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0 - Argent et blanc

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3 | TAA

113,99 € hors TVA
136,79 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc
CDP2HDUACPW
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K
MST30C2DPPD
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Pour Windows | PD 60W | Sortie 4K unique | Câble HDMI

280,99 € hors TVA
337,19 € incluant TVA

Accessoires