Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie VGA à votre ordinateur portable au nombre de ports limité par USB 3.0
Nº de produit : USB31GEVG
- Une sortie VGA et un port réseau 10/100/1000 Mb/s à l'aide d'une connexion USB 3.0 unique
- Compact et léger – Deux options de connexion dans un boîtier de voyage, conçu pour une portabilité maximale
- Alimenté par bus USB avec câble USB 3.0 intégré – Aucun adaptateur d’alimentation externe requis
- Configuration simple - Les pilotes les plus récents sont automatiquement téléchargés dans les systèmes Windows® en présence d’une connexion de réseau active
- Port RJ45 Gigabit Ethernet - Compatibilité IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T)
- Interface USB 3.0 SuperSpeed (5 Gb/s) rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu’à 2048x1152 (QWXGA)
- Faites votre choix entre des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
La mini station d’accueil USB 3.0 pour ordinateur portable USB31GEVG vous permet de créer un poste de travail mobile en ajoutant des ports de connexion VGA et Gigabit Ethernet à votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable à l'aide d'un port USB 3.0 hôte unique. Il s'agit d'une solution adaptée aux voyages, qui met à votre disposition deux ports de connectivité qui ne sont pas toujours disponibles sur les ordinateurs portables modernes.
Avec son câble intégré et aucun adaptateur d’alimentation externe requis, cette mini station d’accueil légère est idéale pour les environnements mobiles. De plus, grâce à sa conception compacte et portable, la mini station se range facilement dans votre sac de voyage. Lors de vos déplacements, le modèle USB31GEVG constitue un accessoire essentiel pour les ordinateurs portables. En effet, il élimine la nécessité de transporter plusieurs adaptateurs et consolide deux ports de connexion essentiels en un appareil pratique.
Il est plus facile que jamais d’ajouter un écran externe, un vidéoprojecteur ou un téléviseur à votre ordinateur portable ou de bureau ! Cette mini station d’accueil multifonctions s’appuie sur l’interface USB 3.0 à large bande passante (5 Gb/s) pour fonctionner comme une carte graphique externe avec une sortie VGA et la prise en charge de résolutions jusqu’à 2048 x 1152 (QWXGA). Une solution polyvalente, qui vous permet de transformer votre poste de travail en un bureau partagé mobile, cette mini station d’accueil intègre également un port RJ45, mettant à votre disposition une bande passante Gigabit filaire et des connexions réseau plus rapides dans des environnements où les connexions WiFi habituelles ne sont pas fiables ou disponibles.
La configuration homogène et facile vous fera gagner du temps. Cette station d’accueil portable télécharge automatiquement le pilote le plus récent lorsqu’elle est connectée à un système Windows® comportant une connexion réseau active.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Consolide deux ports de connexion en un seul adaptateur multifonctions, y compris une sortie VGA et Gigabit Ethernet
- Boîtier portable, slim et pratique, vous permettant d’emmener votre adaptateur partout, avec un câble USB 3.0 intégré et aucune alimentation externe requise
- Configuration rapide et simple. Les pilotes les plus récents sont automatiquement téléchargés dans les systèmes Windows® en présence d’une connexion de réseau active
Applications
Travaillez facilement depuis votre Ultrabook ou votre ordinateur portable pendant vos déplacements ou sur la route en ajoutant des options de connectivité essentielles
Utilisez votre Ultrabook ou votre ordinateur portable comme un poste de travail multi-écrans grâce à la prise en charge d’un moniteur externe et exécutez plusieurs applications sur différents écrans
Connectez-vous à votre vidéoprojecteur VGA pour afficher du contenu multimédia à la maison ou proposer des présentations attrayantes dans des salles de conférence
Ajoutez un écran supplémentaire ainsi qu’un accès réseau Gigabit filaire à votre ordinateur portable Slimline
Connectez votre ordinateur portable à un réseau Gigabit filaire lorsqu’aucune connexion WiFi n’est disponible, comme dans des salles de classe et des bureaux
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933303 | |
Tech Data - France | 4428334 | |
UPC Code | 065030859332 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 3 Years | |
Matériel | ||
Displays Supported | 1 | |
ID du chipset | DisplayLink - DL-3700 | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Port de hub rétrocompatible USB 2.0/1.1 |
|
Port(s) à charge rapide | Non | |
Prise en charge 4K | Non | |
Type de bus | USB 3.0 | |
Performance | ||
MDIX auto | Oui | |
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Réseaux compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Résolutions analogiques max. | 2048x1152 (VGA) | |
Spécifications générales | This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset. | |
Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet) |
|
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle | |
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle | ||
1 - RJ-45 Femelle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 to 10.13 Chrome OS v55+ |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Système informatique compatible USB avec port USB 3.0 | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Liaison | |
1 - Activité | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par USB | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 10 à 90 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Température de stockage | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 19 mm [0.7 in] | |
Largeur du produit | 65 mm [2.6 in] | |
Longueur de câble | 111 mm [4.4 in] | |
Longueur du produit | 65 mm [2.6 in] | |
Poids du produit | 48 g [1.7 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 166 g [5.9 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur mini station d’accueil USB 3.0 | |
1 - CD de pilote | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité







Mac OS® 10.6 to 10.13
Chrome OS v55+
Produits associés
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie HDMI à votre ordinateur portable au nombre de ports limité grâce à un seul port USB 3.0
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
Utilisez le port USB 3.0 de votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable pour créer un poste de travail mobile avec cette mini station d’accueil USB 3.0 portable
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA
Étendez les capacités de votre MacBook, Ultrabook ou ordinateur portable pour en faire un puissant poste de travail ou bureau partagé au moyen d'un seul câble USB 3.0
Hub USB 3.0 portable à 3 ports avec câble intégré plus Gigabit Ethernet - Aluminium
Ajoutez 3 ports USB 3.0 externes avec UASP et un port Gigabit Ethernet à votre Ultrabook™ ou ordinateur portable par l'entremise d'un seul port USB 3.0
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers
Connectez deux ordinateurs portables à une seule station d’accueil, et partagez deux moniteurs, un clavier, une souris, des périphériques et des fichiers entre les deux ordinateurs portables
Accessoires
Câble Réseau RJ45 Cat 6 Ethernet Gigabit UTP - Cordon Cat6 1,8 m - Bleu
Créez des connexions réseau Gigabit avec prise en charge PoE
Câble d'extension noir SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F
Permet de prolonger votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1 mètre
Cable USB 3.0 Rallonge Type A Male/Femelle - 1,8 m noir - Extension Super Speed USB 3
Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1,8 m
Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF
Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un périphérique USB d'ancienne génération grâce à cet adaptateur robuste
Câble adaptateur DVI vers VGA - Noir - F/M
Utilisez votre écran DVI-I avec une carte vidéo VGA
Support produit
Pilotes et téléchargements
Pilotes :
-
[DisplayLink] Windows USB Display Adapter.zip
Version: 8.4 -
[DisplayLink] Mac USB Display Adapter.zip
Version: 4.1
10.13.4 Beta: 4.3 - Mac-release-notes.txt
- Windows-Release-Notes.txt
Manuel :
-
USB31GEVG.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- USB31GEVG_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Avant d’acheter
Non, vous ne pouvez pas utiliser cette station d'accueil pour charger un ordinateur portable connecté.
Pour consultez la liste des stations d'accueil pouvant charger un ordinateur portable connecté, reportez-vous à la FAQ suivante : https://www.startech.com/faq/station-accueil-charge-ordinateur-portable
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Installation
Ne connectez pas physiquement la station d'accueil USB pour ordinateur portable à votre ordinateur avant d'y être invité (étape 5).*
- Téléchargez les tous derniers pilotes sur le site Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). Vous pouvez trouver la référence et l'identifiant du produit sur l'emballage du produit.
Remarque : Windows enregistrera généralement les fichiers dans le dossier Téléchargements associé à votre compte utilisateur (par exemple, C:\Users\votre_nom\Téléchargements).
- Une fois le téléchargement terminé, extrayez les fichiers de l'archive zip. Effectuez un clic droit sur le fichier DisplayLink.zip ou DisplayLinkDock.zip, sélectionnez Tout extraire et suivez les instructions à l'écran.
- Sélectionnez le dossier correspondant à votre système d'exploitation.
- Effectuez un clic droit sur le fichier Setup.exe.
- Cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Remarque : Si l'option Exécuter en tant qu'administrateur n'est pas disponible, cela peut être dû au fait que vous essayez d'exécuter le fichier d'installation depuis l'archive compressée. Extrayez les fichiers en suivant les instructions de l'Étape 2.
- Suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour installer les pilotes du périphérique et le logiciel. Redémarrez l'ordinateur lorsque vous y êtes invité ou lorsque l'installateur disparait.
- Connectez des câbles vidéo pour relier votre (vos) écran(s) et le(s) port(s) vidéo de la station d'accueil.
- Une fois que Windows a redémarré, connectez la station d'accueil à votre ordinateur.
- Votre ordinateur effectuera automatiquement l'installation du pilote.
Remarque : L'installation peut nécessiter quelques secondes. Votre écran peut clignoter durant l'installation. C'est normal. Une fois l'installation terminée, vous verrez votre bureau Windows étendu sur l'écran supplémentaire.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Ne connectez pas physiquement la station d'accueil USB pour ordinateur portable à votre ordinateur avant d'y être invité (étape 5).*
- Sur votre ordinateur, ouvrez une session en tant qu'administrateur.
- Téléchargez les tous derniers pilotes sur le site Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). Vous pouvez trouver la référence et l'identifiant du produit sur l'emballage du produit.
Remarque : Windows enregistre généralement les fichiers dans le dossier Téléchargements associé à votre compte utilisateur (par exemple, C:\Users\votre_nom\Téléchargements).
- Une fois le téléchargement terminé, extrayez les fichiers de l'archive zip. (Effectuez un clic droit sur le fichier DisplayLink.zip, sélectionnez Tout extraire et suivez les instructions affichées à l'écran.)
- Sélectionnez le dossier correspondant à votre système d'exploitation.
- Effectuez un double clic sur le fichier Setup.exe.
- Suivez les invites qui s'affichent pour installer les pilotes du périphérique et le logiciel. Redémarrez l'ordinateur lorsque vous y êtes invité ou lorsque l'installateur disparait.
- Une fois que Windows a redémarré, connectez la station d'accueil USB à votre ordinateur.
- Votre ordinateur effectuera automatiquement l'installation du pilote.
Remarque : L'installation peut nécessiter quelques secondes. Votre écran peut clignoter durant l'installation. Ce phénomène est normal. Une fois l'installation terminée, vous verrez votre bureau Windows étendu sur l'écran supplémentaire.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Remarque : Ne connectez pas physiquement la station d'accueil à votre ordinateur avant d'y être invité (étape 7).
- Téléchargez les tous derniers pilotes sur le site Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). La référence se trouve sur l’emballage du produit.
Remarque : Mac OS X enregistre généralement les fichiers dans le dossier Téléchargements associé à votre compte utilisateur (par exemple, nom_du_disque_dur\Utilisateurs\votre_nom\Téléchargements).
- Effectuez un double clic sur le fichier DisplayLink.zip.
- Effectuez un double clic sur le dossier MAC OS.
- Effectuez un double clic sur le dossier correspondant à votre système d'exploitation.
- Effectuez un double clic sur le fichier DisplayLink Installer 75598.dmg.
- Suivez les invites qui s'affichent pour installer les nouveaux pilotes. Redémarrez l'ordinateur lorsque vous y êtes invité.
- Une fois Mac OS X redémarré, connectez la station d'accueil à votre ordinateur.
Remarque : l'installation peut durer quelques secondes. Durant l'installation, l'affichage à l'écran peut clignoter ; ce phénomène est normal. Une fois l'installation terminée, votre bureau Macintosh est étendu sur tout moniteur supplémentaire connecté.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Mode d'emploi
Pour savoir si Windows détecte votre appareil USB, procédez comme suit :
- Appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée.
- Dans la section appropriée du Gestionnaire de périphériques, vérifiez que votre carte d'extension est bien répertoriée et qu'elle n'est pas suivie d'un point d'exclamation. Par exemple, une carte contrôleur USB doit se trouver sous Contrôleurs de bus USB.
Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Pour vérifier que votre appareil USB a bien été détecté par Mac OS, procédez comme suit :
- Cliquez sur l'icône Apple.
- Cliquez sur À propos de ce Mac.
- Cliquez sur Plus d'infos ou Rapport système.
- Dans la section appropriée, vérifiez que votre appareil USB est bien répertorié et qu'il n'y a pas d'erreur. Par exemple, une carte réseau se trouve sous Cartes Ethernet.
Vous devrez peut-être rafraîchir la page Informations Système après avoir connecté votre appareil. Pour ce faire, appuyez sur la touche Commande + R avec la page Informations système ouverte.
Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Dépannage
Si l'écran connecté via votre adaptateur vidéo USB ne réagit pas à la sortie de la veille prolongée de votre ordinateur, il est probable que Windows ait automatiquement désactivé le hub racine USB pour économiser de l'énergie.
Afin d'éviter que cela ne se produise, suivez les étapes ci-dessous pour configurer le hub racine USB de sorte qu'il reste allumé pendant l'hibernation.
Windows 8/10
- Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + X et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Matériel et audio, puis cliquez sur Options d'alimentation.
- Cliquez sur Modifier les paramètres du mode pour modifier le mode souhaité.
- Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
- Cliquez sur le signe plus (+) à côté de « Paramètres USB » et « Paramètre de la suspension sélective USB » pour développer les options et modifier les paramètres à Désactivé.
- Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres.
Remarque : déconnectez et reconnectez votre adaptateur vidéo USB après l'application des paramètres pour rétablir la connexion.
Windows 7/Vista
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Matériel et audio, puis cliquez sur Options d'alimentation.
- Cliquez sur Modifier les paramètres du mode pour modifier le mode souhaité.
- Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
- Cliquez sur le signe plus (+) à côté de « Paramètres USB » et « Paramètre de la suspension sélective USB » pour développer les options et modifier les paramètres à Désactivé.
- Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres.
Remarque : déconnectez et reconnectez votre adaptateur vidéo USB après l'application des paramètres pour rétablir la connexion.
Windows XP
- Sur votre bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Mon ordinateur et sélectionnez Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
- Développez Contrôleurs de bus USB en cliquant sur la flèche à gauche.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier périphérique Hub USB racine et sélectionnez Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Gestion de l'alimentation.
- Désactivez Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie.
- Cliquez sur OK pour appliquer le paramètre.
- Répétez les étapes 4 à 7 pour tout périphérique restant dans la section Contrôleurs de bus USB portant le nom « Hub racine ».
Remarque : déconnectez et reconnectez votre adaptateur vidéo USB après l'application des paramètres pour rétablir la connexion.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Parfois, une carte d'interface réseau embarquée (NIC) peut entrer en conflit avec une nouvelle carte d'interface réseau. Dans ce type de cas, il est recommandé de désactiver la NIC embarquée.
La meilleure manière de désactiver votre NIC embarquée est d'accéder à votre BIOS et de la désactiver si une option vous le permet. Pour cela, consultez le manuel d'utilisation de votre carte mère.
Vous pouvez également désactiver votre NIC sous Windows. Voici la procédure :
Cliquez d'abord sur Démarrer, ou, sous Windows 8, maintenez enfoncée la touche Windows, et appuyez sur X. Cliquez ensuite sur Panneau de configuration.
Windows XP
- Cliquez sur Connexions réseau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.
Windows Vista
- Cliquez sur Centre Réseau et partage.
- Sur la gauche, cliquez sur Gérer les connexions réseau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.
Windows 7
- Cliquez sur Réseau et Internet.
- Cliquez sur Centre Réseau et partage.
- Sur la gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.
Windows 8
- Cliquez sur Centre Réseau et partage.
- Sur la gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Lors du dépannage de problèmes sur une station d'accueil pour ordinateur portable, plusieurs tests rapides vous permettent d'éviter certains problèmes potentiels. Vous pouvez effectuer le test pour s'assurer que les composants suivants fonctionnent correctement et ne constituent pas la cause du problème :
-
Câbles vidéo
-
Source vidéo
-
Destination vidéo
-
Station d'accueil pour ordinateur portable
-
Périphériques USB
-
Connexion Ethernet
Pour tester les composants d'installation, essayez la procédure suivante :
-
Utilisez les câbles vidéo, la source vidéo, la destination vidéo, la station d'accueil pour ordinateur portable, les périphériques USB et la connexion Ethernet dans une autre configuration pour déterminer si le problème provient des composants ou de la configuration.
-
Utilisez un câble vidéo, une source vidéo, une destination vidéo, une station d'accueil pour ordinateur portable, des périphériques USB et une connexion Ethernet différents dans votre configuration pour voir si le problème persiste. Idéalement, vous devez tester un composant qui fonctionne correctement sous une autre configuration.
Lorsque vous testez vos câbles, nous vous recommandons de procéder comme suit :
-
Testez individuellement chaque câble.
-
Utilisez des câbles courts lors du test.
Lorsque vous testez des câbles vidéo, une source vidéo, une destination vidéo et une station d'accueil pour ordinateur portable, nous vous recommandons de procéder comme suit :
-
Appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir le Gestionnaire de périphériques.
-
Si vous ne voyez pas l'adaptateur vidéo USB dans le Gestionnaire de périphériques, consultez la FAQ suivante : https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
Si le périphérique est listé avec une erreur, réinstallez les pilotes en suivant les instructions figurant sur le site Internet.
-
Vérifiez si les pilotes de votre carte graphique sont à jour. Vous pouvez vérifier votre carte graphique sous le Gestionnaire des périphériques situé dans Cartes graphiques. Nous vous recommandons de directement vous rendre sur le site Internet du fabricant de la carte graphique pour vérifier la disponibilité de nouveaux pilotes.
-
Vérifiez si l'écran est détecté par Windows.
Pour plus d'informations sur le test de vos périphériques USB et de votre station d'accueil pour ordinateur portable, visitez www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.
Lorsque vous testez la connexion Ethernet et la station d'accueil pour ordinateur portable, consultez la FAQ suivante : http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.
Lorsque vous testez le son et la station d'accueil pour ordinateur portable, consultez la FAQ suivante : http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Si l'accélération matérielle est activée sur une application logicielle, cela peut entraîner une mauvaise gestion des ressources et limiter les performances de votre périphérique vidéo. Si vous rencontrez ce problème, désactivez l'accélération matérielle dans le ou les programmes concernés.
Pour désactiver l'accélération matérielle dans la plupart des applications et systèmes d'exploitation, procédez comme suit selon la ou les applications logicielles et le système d'exploitation que vous utilisez.
Internet Explorer 9 et versions ultérieures
Remarque : Les versions antérieures d'Internet Explorer n'emploient pas l'accélération matérielle.
- Cliquez sur le bouton Démarrer.
- Ouvrez le Panneau de configuration.
- Cliquez sur Réseau et Internet.
- Cliquez sur Options Internet.
- Cliquez sur l'onglet Avancé.
- Naviguez jusqu'à l'écran Affichage graphique accéléré.
- Cochez la case Utiliser le rendu logiciel au lieu du rendu GPU.
- Cliquez sur Appliquer.
- Redémarrez votre ordinateur.
Mozilla Firefox
- Ouvrez Firefox.
- Appuyez sur la touche Alt.
- Cliquez sur Outils et Options.
- Cliquez sur l'icône Avancé.
- Cliquez sur l'onglet Général.
- Sous Navigation, décochez la case Utiliser l'accélération matérielle si disponible.
- Cliquez sur le bouton OK.
- Redémarrez votre navigateur Web.
Google Chrome
- Ouvrez Google Chrome.
- Cliquez sur l'icône Options (celle-ci comporte trois lignes horizontales).
- Cliquez sur Paramètres.
- Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
- Faites défiler l'écran jusqu'en bas et décochez la case Utiliser l'accélération matérielle si disponible.
- Redémarrez votre navigateur Web.
Microsoft Office 2010 et Microsoft Office 2013
- Ouvrez un programme sous Microsoft Office (par exemple, Microsoft Word).
- Cliquez sur l'onglet Fichier.
- Dans le menu situé à gauche de l'écran, cliquez sur Options.
- Cliquez sur Avancé.
- Sous Affichage, cochez la case Désactiver l'accélération graphique matérielle.
- Fermez puis redémarrez tous les programmes de Microsoft Office que vous avez ouvert.
Windows 8 et Windows 10
- Appuyez sur les touches Windows +X.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Personnalisation.
- Sélectionnez un thème à contraste élevé.
Windows Vista et Windows 7
- Cliquez sur le bouton Démarrer.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Personnalisation.
- Sélectionnez un thème autre que Aero. Idéalement, vous devriez sélectionner un thème de base et à contraste élevé.
Windows XP
- Cliquez sur le bouton Démarrer.
- Ouvrez le Panneau de configuration.
- Sélectionnez Affichage.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Cliquez sur Avancé.
- Cliquez sur l'onglet Dépannage.
- Déplacez le curseur Accélération matérielle sur Aucune.
- Redémarrez votre ordinateur.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis