StarTech.com

Station d'accueil pour PC portable Thunderbolt 3 à double affichage 4K avec PD 85 W

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | HDMI | DisplayPort | VGA | PD 85 W

Nº de produit : TB3DK2DHVUE

  • Créez facilement un poste de travail double 4K UHD pour votre ordinateur portable Mac ou Windows compatible Thunderbolt 3
  • Easy to set up and ready to go with no driver installation or extra adapters required
  • Double sortie vidéo dédiée avec options d'affichage flexibles - Double DP / DP + HDMI / DP + VGA / HDMI + VGA
En voir plus
  • Alimentez et rechargez votre ordinateur portable et vos périphériques en même temps avec Power Delivery 85 W
  • Connectez vos périphériques USB avec deux ports USB 3.0 Type-A
  • Connectez-vous à un réseau filaire avec le port RJ45 Gigabit Ethernet (prise en charge du démarrage PXE et de Wake On LAN)
409,99 € EUR hors TVA
491,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Créez un poste de travail puissant et flexible avec cette station d'accueil Thunderbolt™ 3. Grâce à la double sortie vidéo dédiée, un seul câble Thunderbolt 3 suffit à connecter votre MacBook Pro équipé d'un Thunderbolt 3 ou votre ordinateur portable Windows® à deux moniteurs 4K. Connectez vos périphériques grâce à deux ports USB 3.0, puis alimentez et chargez votre ordinateur portable avec Power Delivery (85 W).

La vitesse et la flexibilité dont vous avez besoin

Parfaite pour l'édition de vidéos 4K et d'autres tâches Ultra HD, cette station d'accueil Thunderbolt 3 prend en charge une vitesse de 40 Gb/s et une résolution 4K à 60 Hz sur deux moniteurs. Exécutez des applications exigeantes en ressources sur un double affichage sans épuiser les ressources de votre système.

Profitez d'une flexibilité optimale dans la configuration de votre poste de travail grâce aux options de moniteur DisplayPort (DP), HDMI et VGA.  La station d'accueil offre de nombreuses options vidéo pour double affichage :

  • 2x DisplayPort (4096 x 2160p à 60 Hz)
  • 1x DisplayPort + 1x HDMI (4096 x 2160p à 60 Hz)
  • 1x VGA (1920 x 1200p à 60 Hz) + 1x DisplayPort (4096 x 2160p à 60 Hz)
  • 1x VGA (1920 x 1200p à 60 Hz) + 1x HDMI (4096 x 2160p à 60 Hz)

Une source d'alimentation avec 85 W de charge

La station d'accueil PC Thunderbolt 3 est fournie avec un adaptateur d'alimentation 120 W pour simultanément alimenter et charger votre ordinateur portable et l’ensemble de vos périphériques connectés à la station. Elle fournit une puissance de charge maximale de 85 W grâce à Power Delivery.

Les ports dont vous avez le plus besoin

Bénéficiez de la fiabilité d'une connexion réseau filaire avec le port Gigabit Ethernet (prise en charge du démarrage PXE et de Wake On LAN). Connectez vos périphériques USB avec deux ports USB 3.0 Type-A.

Certifié Thunderbolt 3, le modèle TB3DK2DHVUE bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Consultez ou modifiez des images, des vidéos ou des fichiers multimédia sur deux écrans 4K

La solution idéale pour les postes de travail permanents ou mobiles grâce à de nombreuses options d'affichage

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
ASMedia - ASM1042A
Parade - PS176
Chrontel - CH7517
Normes de l’industrie Thunderbolt 3
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus Thunderbolt 3
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
PXE Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. Deux écrans - DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz
Deux écrans - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz
Deux écrans - 1x VGA 1920 x 1200 à 60 Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p à 60 Hz
Deux écrans - 1x VGA 1920 x 1200 à 60 Hz + 1x HDMI 4096 x 2160p à 60 Hz
Un écran - DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz
Un écran - VGA - 1920 x 1200 à 60 Hz
Un écran - HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; en mode duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femelle
2 - DisplayPort (20 broches) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3
Remarque Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 120W
Courant de sortie 6.32 A
Courant d'entrée 1.8 A
Power Delivery 85W
Tension de sortie 19V DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Hauteur du produit 23.5 mm [0.9 in]
Largeur du produit 58.6 mm [2.3 in]
Longueur de câble 50 cm [19.7 in]
Longueur du produit 196 mm [7.7 in]
Poids du produit 340 g [12 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 1.3 kg [2.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil
1 - Câble thunderbolt 3
1 - Adaptateur d'alimentation universel
2 - cordons d'alimentation (UK, EU)
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14

Certifications

Produits associés

Station d'accueil Thunderbolt 2 double affichage pour ordinateur portable avec câble TB - 2x DisplayPort
TB2DOCK4K2DP
Station d'accueil Thunderbolt 2 double affichage pour ordinateur portable avec câble TB - 2x DisplayPort

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail à deux moniteurs, ou branchez un seul écran affichage 4K Ultra HD

427,99 € hors TVA
513,59 € incluant TVA
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt
TB2DOCK4KDHC
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail ou un bureau partagé Ultra HD 4K puissant au moyen d’un seul câble Thunderbolt

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA

Accessoires