StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Port de charge rapide USB | 4 ports USB | Conform aux exigences TAA

Nº de produit : USB3DOCKHDPC

  • Connectez un double affichage (HDMI et DP 4K) à votre ordinateur portable Mac ou Windows
  • Une plus haute résolution à portée de main, jusqu'à 3840 x 2160p sur un seul écran
  • Optimisez la capacité de vos écrans grâce à une configuration en double affichage à des résolutions de 2048 x 1152p
En voir plus
  • Connectez davantage de périphériques avec quatre ports USB 3.0
  • Chargez vos appareils mobiles à l'aide du port de charge rapide USB intégré
240,99 € EUR hors TVA
289,19 € EUR incluant TVA

Présentation

La station d'accueil PC USB 3.0 à double affichage est conforme aux exigences TAA et comprend un hub USB 3.0 à quatre ports, des connecteurs audio pour casque et microphone, un port de charge rapide USB et un port RJ45 GbE avec Wake-on-LAN (WOL). 

Technologie d'affichage de pointe

Résolutions 4K Ultra HD  

Cette station d'accueil PC USB 4K prend en charge un double affichage DisplayPort et HDMI ou un seul écran DP 4K Ultra HD (3840 x 2160p).

Résolutions maximales prises en charge*

Configuration de sortie vidéo Résolution DisplayPort maximale Résolution HDMI maximale

DisplayPort
(un écran)

3840 x 2160p (4K) n/d
HDMI
(un écran)
n/d 2560 x 1440p
DisplayPort et HDMI
(double affichage)
2048 x 1152p 2048 x 1152p

*Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.

Hub USB 3.0 intégré 

Le hub USB intégré dispose de quatre ports USB 3.0 pour connecter des périphériques supplémentaires comme des disques durs externes ou une souris filaire aussi simplement que s'ils étaient connectés directement à votre ordinateur portable. 

Charge rapide USB  

Le port de charge rapide USB toujours activé de la station d'accueil USB 3.0 charge vos appareils sans les connecter à votre ordinateur portable et prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, simplifiant ainsi la charge de vos tablettes et autres appareils mobiles.

 

Charge d'un appareil

Connectivité Ethernet directe 

Le port Ethernet RJ45 intégré prend en charge des vitesses de 10/100/1 000 Mbit/s, vous disposez ainsi d'une connexion instantanée à un réseau filaire fiable. 

Simplicité d'utilisation

Cette station d'accueil PC avec DisplayPort et HDMI est universelle. Elle fonctionne avec les ordinateurs portables Mac et Windows® équipés de ports USB 3.0 et dispose d'un câble USB 3.0 de 60 cm pour une configuration rapide.

Les stations d'accueil pour ordinateur portable de StarTech.com sont utiles pour réaliser des économies et se déploient plus rapidement avec un seul câble. Cette station d'accueil USB 3.0 bénéficie d'une garantie compétitive de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Salles de classe

Laboratoires informatiques

Administration du réseau et des systèmes

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2
USB 3.0 - Ports de hub rétrocompatibles USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB 3.0
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 à 30 Hz/ 2560 x 1600/ 2560 x 1440 (DisplayPort - Affichage unique)

2560 x 1440 (HDMI - Affichage unique)

2048 x 1152 et 2048 x 1152 (DisplayPort et HDMI - Double affichage)
Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - Fente de verrouillage de sécurité Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage L'écran DisplayPort doit prendre en charge les résolutions 4K
La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l’utilisation d’un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison (vert)
1 - Activité (jaune)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 32.5
Courant de sortie 6.5 A
Courant d'entrée 1.5 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise 4-pin DIN
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 24 mm [0.9 in]
Largeur du produit 76 mm [3 in]
Longueur de câble 0.6 m [2 ft]
Longueur du produit 227 mm [8.9 in]
Poids du produit 277 g [9.8 oz]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1.1 kg [2.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable
1 - Câble USB 3.0 de 60 cm
1 - Adaptateur d'alimentation universel
4 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA
USB3SDOCKDD
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Adaptateurs DVI vers VGA et HDMI® | 2 ports de charge USB

217,99 € hors TVA
261,59 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers
USB3DDOCKFT
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers

Station d'accueil pour PC portable | Transfert de fichier | DisplayPort et HDMI | Mac et Windows® | 5 ports USB

293,99 € hors TVA
352,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K
USB3DOCKH2DP
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | DP 4K | 5 ports USB | Conforme aux exigences TAA

281,99 € hors TVA
338,39 € incluant TVA
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEHD
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie HDMI à votre ordinateur portable au nombre de ports limité grâce à un seul port USB 3.0

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Utilisez le port USB 3.0 de votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable pour créer un poste de travail mobile avec cette mini station d’accueil USB 3.0 portable

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt
TB2DOCK4KDHC
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail ou un bureau partagé Ultra HD 4K puissant au moyen d’un seul câble Thunderbolt

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEVG
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie VGA à votre ordinateur portable au nombre de ports limité par USB 3.0

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Accessoires