Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K

Nº de produit : USB3DOCKH2DP

Créez un poste de travail Ultra HD avec quatre écrans en ajoutant trois moniteurs externes à votre ordinateur portable

Spécifications techniques
  • Améliorez votre productivité grâce aux puces doubles, qui prennent en charge trois moniteurs, notamment un écran 4K - 2 DisplayPort, 1 HDMI

  • Mettez à niveau votre poste de travail en passant à l’Ultra HD 4K (3840 x 2160p), une connexion DisplayPort prend en charge la résolution 4K

  • Connectez jusqu’à 12 périphériques, y compris cinq appareils USB 3.0, le chargement rapide et la synchronisation USB ainsi que l’audio double

Plus de Caractéristiques . . .
  • Le port USB de charge rapide, toujours actif, charge les appareils sans connexion à un ordinateur portable et prend en charge la spécification de charge de batterie USB 1.2

  • Compatibilité universelle, fonctionne avec quasiment tous les ordinateurs portables équipés de la technologie USB 3.0

  • Entrée et sortie audio double - port de casque d’écoute TRRS 4 points de 3,5 mm sur panneau latéral, en plus de ports de casque d’écoute et microphone sur le panneau arrière

  • Port RJ45 Gigabit Ethernet avec prise en charge Wake-on-LAN (WOL)

  • Prise en charge DisplayPort 1.2

  • La conception compacte et plate présente une surface de frappe élevée lorsqu'elle est dissimulée sous votre ordinateur portable

  • Inclut un câble hôte USB 3.0

  • Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Chrome OS

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR rsfr
INGFR TEDAFR
Disponible en
281,99 € EUR hors TVA
338,39 € incluant TVA

Nº: USB3DOCKH2DP

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cette station d’accueil triple vidéo pour ordinateurs portables allie technologie de pointe et matériel de grande qualité à des éléments de design innovants. C’est l’une des premières stations d’accueil universelles pour ordinateurs portables capable de prendre en charge trois écrans externes.

Lorsqu’elle est utilisée conjointement à votre écran d’ordinateur portable, cette station d’accueil permet de créer facilement un poste de travail haute résolution très performant avec quatre écrans au total, y compris un écran 4K DisplayPort™.

Station d’accueil triple vidéo dans un environnement de travail créatif et connectée à trois écrans externes

Grâce à sa surface d’affichage étendue, cette station d’accueil spécialisée convient très bien à toute une série d’applications. Elle permet de maximiser rapidement et facilement la surface d’écran utilisable de votre ordinateur portable, ce qui facilite la tâche des graphistes, concepteurs Web, animateurs, analystes financiers, etc.

Un poste de travail à quatre écrans vous aide à en faire plus

Cette station d’accueil triple vidéo intègre de façon unique deux puces vidéo, ce qui permet de connecter un moniteur HDMI® et deux moniteurs DisplayPort à votre ordinateur portable. Avec quatre écrans au total, vous pouvez gérer plusieurs programmes à la fois et éviter de devoir minimiser ou réarranger vos fenêtres. De plus, elle apporte une résolution cinématographique 4K au premier moniteur DisplayPort.

Cette station d’accueil polyvalente augmente votre flux de travail tout en ayant un impact minime sur votre budget, et elle peut être connectée à votre ordinateur portable ou votre tablette sous Windows au moyen d’un seul câble USB 3.0 (également appelé USB 3.1 Gen 1 - 5 Gb/s).

Station d’accueil triple vidéo pour PC portables connectée à un PC portable et trois moniteurs

Le potentiel de l’Ultra HD 4K est énorme

Pourquoi sacrifier la qualité de l’image pour la quantité d’écrans ? Cette station d’accueil haut de gamme offre le meilleur des deux mondes. Elle comporte trois ports vidéo, dont une connexion DisplayPort qui prend en charge la résolution Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 - 30 Hz).

Cette station d’accueil offre une méthode améliorée de mettre à niveau les capacités d’affichage de votre ordinateur. Tandis que de nombreuses stations d’accueil pour ordinateur portable présentent deux sorties vidéo, souvent, elles ne prennent pas en charge trois écrans externes ni l’ultra-haute définition.

Cette station d’accueil complète offre une qualité d’image exceptionnelle sans sacrifier le nombre total de connexions à des moniteurs externes, ce qui est idéal pour les applications graphiques lourdes et très détaillées.

Station d’accueil triple vidéo pour PC portable connectée à trois écrans, qui inclut un écran à une résolution Ultra HD 4K

Une multitude de ports répondent à tous vos besoins

Cette station d’accueil triple vidéo vous permet de connecter jusqu’à 12 périphériques, vous permettant de transformer votre ordinateur portable en un poste de travail puissant et de grande taille.

Cette station d’accueil permet aussi de charger vos appareils mobiles rapidement au moyen du port de charge rapide, toujours actif. De plus, avec cinq ports USB 3.0, une prise de casque d'écoute, des ports audio et microphone séparés de 3,5 mm ainsi qu’un port Gigabit Ethernet RJ45, vous avez toutes les connexions qu’il vous faut sans complication ni frais supplémentaires.

Au contraire de certaines stations d’accueil, celle-ci est facile à utiliser et offre une installation de pilote homogène et sans erreur, qui permet une installation rapide.

Station d’accueil triple vidéo pour PC portable chargeant rapidement une tablette à partir du port USB de charge rapide latéral

Prise en charge universelle

Contrairement à certaines stations d'accueil propriétaires conçues pour fonctionner uniquement avec des modèles d'ordinateurs portables spécifiques, cette station d'accueil universelle pour ordinateur portable est compatible avec plusieurs marques. Il vous suffit de la connecter au port USB 3.0 de votre ordinateur portable pour commencer à l'utiliser. La prise en charge universelle vous permet d'utiliser cette station d'accueil avec différents ordinateurs portables, actuels et futurs.

Le modèle USB3DOCKH2DP bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Résolutions maximales prises en charge*

Configuration de sortie vidéo

Résolution DisplayPort maximale
(Vidéo 1)

Résolution HDMI maximale
(Vidéo 2)

Résolution DisplayPort maximale
(Vidéo 3)

DisplayPort 1
(un seul écran)

3840 x 2160p (4K)

S/O

S/O

DisplayPort 2
(un seul écran)

S/O

S/O

2560 x 1600p

HDMI
(un seul écran)

S/O

2560 x 1440p

S/O

DisplayPort 1 et HDMI
(deux écrans)

3840 x 2160p (4K)

2560 x 1440p

S/O

DisplayPort 2 et HDMI
(deux écrans)

S/O

2048 x 1152p

2048 x 1152p

DisplayPort 1 et DisplayPort 2
(deux écrans)

3840 x 2160p (4K)

S/O

2560 x 1600p

DisplayPort 1, DisplayPort 2 et HDMI
(trois écrans)

3840 x 2160p (4K)

2048 x 1152p

2048 x 1152p

*Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont aussi prises en charge.

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 to 10.13
Chrome OS v55+

Applications
  • Idéal pour les professionnels qui travaillent avec des graphismes ultra détaillés, comme les graphistes et les concepteurs Web, les animateurs ou les ingénieurs (CAO)
  • Répartissez votre bureau sur quatre écrans - idéal pour les environnements gouvernementaux, financiers, de marketing et de vente
  • Étendez la connectivité de votre ordinateur portable - compatible avec les Ultrabook, MacBook, Microsoft® Surface™ Pro 3, Lenovo® Yoga et les autres tablettes Windows
  • Profitez pleinement des trois moniteurs et de la technologie Ultra HD, même si la carte vidéo de votre ordinateur portable n’offre pas de prise en charge native
Numéros de produit
Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Displays Supported 3
ID du chipset DisplayLink - DL-5910
VIA/VLI - VL812
Normes de l’industrie Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB 3.0
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 @ 30Hz (DisplayPort Video 1 - Single Display)

2560 x 1600 (DisplayPort Video 3 - Single Display)

2560 x 1440 (HDMI - Single Display)

Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.

Please see the manual for supported resolutions when using different combinations of displays (up to three external displays).
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gb/s (USB 3.0)
2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - Fente de verrouillage de sécurité Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 to 10.13
Chrome OS v55+
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur compatible USB avec port USB 3.0 libre
Remarque La résolution 4K est prise en charge par le port DisplayPort Vidéo 1 uniquement. Un écran DisplayPort pouvant prendre en charge la résolution 4K est nécessaire pour obtenir des résolutions 4K x 2K
La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison (vert)
1 - Activité (jaune)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 32.5
Courant de sortie 6.5 A
Courant d'entrée 1.5 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 34 mm [1.3 in]
Largeur du produit 82 mm [3.2 in]
Longueur du produit 270 mm [10.6 in]
Poids du produit 378 g [13.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1085 g [38.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d’accueil triple vidéo pour ordinateurs portables
1 - Câble hôte USB 3.0 1 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers
USB3DDOCKFT

Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers

Connectez deux ordinateurs portables à une seule station d’accueil, et partagez deux moniteurs, un clavier, une souris, des périphériques et des fichiers entre les deux ordinateurs portables

293,99 € hors TVA
352,79 € incluant TVA

Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB
USB3DOCKHDPC

Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB

Créez un poste de travail 4K Ultra HD ou à deux écrans par USB 3.0, même si votre ordinateur portable ne prend pas en charge les sorties à haute résolution

240,99 € hors TVA
289,19 € incluant TVA

Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA
USB3SDOCKDD

Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA

Étendez les capacités de votre MacBook, Ultrabook ou ordinateur portable pour en faire un puissant poste de travail ou bureau partagé au moyen d'un seul câble USB 3.0

217,99 € hors TVA
261,59 € incluant TVA

Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo DisplayPort 4K pour PC portable
USB3VDOCK4DP

Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo DisplayPort 4K pour PC portable

Établissez un poste de travail permanent ou d'hébergement (bureau partagé) 4K, nécessitant moins de ports de périphériques ou d’appareils et dans un endroit où l’espace de bureau est limité

186,99 € hors TVA
224,39 € incluant TVA

Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo HDMI pour PC portable
USB3VDOCKH

Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo HDMI pour PC portable

Établissez un poste de travail permanent ou d'hébergement (bureau partagé), nécessitant moins de ports de périphériques ou d’appareils et dans un endroit où l’espace de bureau est limité

155,99 € hors TVA
187,19 € incluant TVA

Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt
TB2DOCK4KDHC

Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail ou un bureau partagé Ultra HD 4K puissant au moyen d’un seul câble Thunderbolt

334,99 € hors TVA
401,99 € incluant TVA

Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV

Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Utilisez le port USB 3.0 de votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable pour créer un poste de travail mobile avec cette mini station d’accueil USB 3.0 portable

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA

Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEHD

Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie HDMI à votre ordinateur portable au nombre de ports limité grâce à un seul port USB 3.0

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Supports d'écran (1)

Câble antivol universel de 1,8 m pour ordinateur portable - Câble de verouillage pour PC
LTLOCK

Câble antivol universel de 1,8 m pour ordinateur portable - Câble de verouillage pour PC

Protégez votre ordinateur portable contre les vols à l'aide de ce cadenas à code pratique

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Câbles et câbles adaptateurs DisplayPort (1)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Convertisseurs DisplayPort® (1)

Adaptateur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour ordinateur de bureau / PC portable compatible DP - M/F

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA

Câbles USB-C (1)

Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF
USB31CAADP

Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un périphérique USB d'ancienne génération grâce à cet adaptateur robuste

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA

Câbles adaptateurs vidéo (1)

Adaptateur HDMI vers DVI-D - Convertisseur HDMI DVI - M/F
HDMIDVIMF

Adaptateur HDMI vers DVI-D - Convertisseur HDMI DVI - M/F

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis