Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Station d'accueil PC double affichage 4K - Double HDMI, double DP, ou HDMI et DP 60 Hz - USB-C/USB 3.0

Nº de produit : DK30A2DH

Ajoutez deux écrans (deux Ultra HD 4K), plusieurs ports USB, GbE et l'audio à votre ordinateur portable avec cette station d'accueil universelle USB-C et USB 3.0

Spécifications techniques
  • Améliorez la connectivité de votre ordinateur portable équipé de la technologie USB-C ou USB-A grâce à cette station d'accueil USB 3.0 universelle

  • Le chipset DisplayLink-6950 prend en charge deux écrans 4Kp60 sur les ordinateurs portables équipés de la technologie USB-C ou USB-A

  • Prend en charge différentes combinaisons DisplayPort/HDMI de deux écrans 4K : double DisplayPort, double HDMI®, ou HDMI et DisplayPort à 60 Hz

Plus de Caractéristiques . . .
  • Connectez vos périphériques grâce à six ports USB 3.0 Type-A (rétrocompatibles avec USB 2.0 et 1.x)

  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3

  • Le port Gigabit Ethernet ajoute une connectivité réseau câblée à votre poste de travail

  • Prise casque et port jack d'entrée audio 3,5 mm pour microphone séparés

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

BECHT
INGFR TEDAFR
Disponible en
281,99 € EUR hors TVA
338,39 € incluant TVA

Nº: DK30A2DH

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cette station d'accueil USB 3.0 double 4K est la prochaine génération des stations d'accueil USB universelles, qui prend en charge les ordinateurs portables équipés de ports USB-C et USB-A et qui accepte différentes combinaisons d'écrans DisplayPort et HDMI 4K Ultra HD.

Compatible avec Mac et Windows®, c'est l'accessoire idéal pour votre MacBook Pro, pour votre Dell XPS ou d'autres ordinateurs portables.

Optimisez la productivité grâce à un poste de travail à deux écrans 4K

Cette station d'accueil PC double 4K permet d'améliorer votre productivité en augmentant les capacités d'affichage de votre ordinateur portable grâce à deux écrans 4K Ultra HD, même si votre ordinateur portable ne prend pas en charge la sortie 4K de façon native. Elle prend en charge les graphiques 4K haute résolution de faible latence sur les deux ports vidéo, en utilisant n'importe quelle combinaison d'écrans HDMI® ou DisplayPort.

La station d'accueil double 4K vous permet de connecter :

  • 2 écrans DisplayPort 4K d'une résolution de 4096 x 2160 à 60 Hz / 3840 x 2160 à 60 Hz
  • 2 écrans HDMI 4K d'une résolution de 4096 x 2160 à 60 Hz / 3840 x 2160 à 60 Hz

  • 1 écran DisplayPort 4K + 1 écran HDMI 4K d'une résolution de 4096 x 2160 à 60 Hz / 3840 x 2160 à 60 Hz

La station d'accueil PC est idéale pour les producteurs de vidéos, les graphistes, les concepteurs Web, les ingénieurs, les architectes et autres professionnels qui travaillent sur des applications graphiques évoluées. Offrant un total de trois écrans lorsqu'elle est couplée avec celui de votre ordinateur portable, elle fournit une solution simple et rapide pour accroître votre espace d'affichage opérationnel.

La station d'accueil véritablement universelle

Compatible avec les ordinateurs Windows et MacBook, cette station d'accueil universelle prend en charge la technologie DisplayLink® et fonctionne avec les ordinateurs portables dotés des technologies USB-C et USB-A. Cela signifie que vous pouvez connecter les ordinateurs portables équipés de la nouvelle technologie USB-C ou Thunderbolt™ 3, ou prolonger la durée de vie des ordinateurs portables USB 3.0 (Type-A) existants. La technologie graphique DisplayLink fonctionne sur toutes les plateformes informatiques et avec tous les types de connecteurs pour fournir une solution d'accueil multi-écrans universelle. Le connecteur USB-C fonctionne de façon homogène avec DisplayLink pour prendre en charge les écrans haute résolution, ce qui permet d'utiliser deux écrans Full 4Kp60 à partir d'une seule connexion USB. 

Grâce à son interface universelle, la station d'accueil PC permet une configuration de bureau unique pour prendre en charge différents utilisateurs à différents moments, peu importe le type d'ordinateur ou d'appareil utilisé. La station d'accueil PC universelle permet ainsi d'utiliser une seule station d'accueil dans toute l'entreprise. Elle peut être utilisée avec les derniers ordinateurs portables Ultrabook™ et MacBook, ainsi qu'avec les tablettes Windows Pro et les appareils plus anciens.

Grâce à une rétrocompatibilité complète et la pérennité de votre configuration actuelle, c'est la solution de station d'accueil PC ultime pour les services dotés d'ordinateurs portables hétérogènes. 

Toutes les connexions dont vous avez besoin

Cette station d'accueil USB 3.0 vous permet de connecter les périphériques dont vous avez besoin pour transformer votre ordinateur portable en un poste de travail puissant et entièrement fonctionnel. Avec six ports USB 3.0 (Type-A), un port Gigabit Ethernet, ainsi que des ports audio 3,5 mm pour casque et microphone distincts, vous disposez de toutes les connexions requises pour optimiser les performances.

Pour pouvoir charger les ordinateurs portables équipés de la technologie USB-C, ajoutez simplement la référence HB30C1A1CPD sur StarTech.com Adaptateur USB vers USB-C afin d'améliorer la polyvalence de cette station d'accueil.

Le modèle DK30A2DH bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 to 10.13

Applications
  • Améliorez la connectivité de votre ordinateur portable USB-C ou USB-A - compatible avec MacBook Pro, Dell® XPS 15 et de nombreux autres appareils
  • Utilisez une seule station d'accueil PC dans toute votre entreprise - la solution idéale pour les environnements professionnels, administratifs, financiers, marketing et commerciaux
  • Idéale pour les professionnels nécessitant un haut niveau de détail graphique ou des applications traitant d'importants volumes de données, notamment les graphistes et concepteurs Web, vidéastes, animateurs, analystes et ingénieurs (CAO)
Numéros de produit
Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Displays Supported 2
ID du chipset DisplayLink - DL-6950
VIA/VLI - VL813
Normes de l’industrie Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB-C
USB 3.0
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. Single display - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Single Display - HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Dual displays - DisplayPort and HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gb/s (USB 3.0)
2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - DisplayPort Femelle
2 - HDMI Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Femelle
1 - Ethernet Gigabit Femelle
6 - 9 pin USB 3.0 A Femelle
1 - Audio 3,5 mm
1 - Microphone Jack
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 to 10.13
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C ou USB-A disponible.
Remarque L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A sont inclus.
La résolution 4K est prise en charge sur les deux ports vidéo. Un écran DisplayPort ou HDMI d'une capacité de 4K est requis pour obtenir une résolution de 4Kx2K
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 40W
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 20V DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 28 mm [1.1 in]
Largeur du produit 87 mm [3.4 in]
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 226 mm [8.9 in]
Poids du produit 301 g [10.6 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 851 g [30 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil
1 - Câble USB-C vers USB-A 1 m
1 - Câble USB-C vers USB-C 1 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide

Câbles et câbles adaptateurs DisplayPort (1)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Câbles HDMI® et adaptateurs HDMI (3)

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 1 m - 4K 60 Hz
HDMM1MP

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 1 m - 4K 60 Hz

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 2 m - 4K 60 Hz
HDMM2MP

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 2 m - 4K 60 Hz

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 3 m - 4K 60 Hz
HDMM3MP

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 3 m - 4K 60 Hz

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Câbles audio (1)

Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm  1x (M) 2x (F) - Noir
MUYHSMFF

Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm 1x (M) 2x (F) - Noir

Transformez un port de sortie audio de 3,5 mm en deux ports distincts, soit une prise de casque de 3,5 mm et un port microphone de 3,5 mm.

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis