StarTech.com

Station d'accueil USB-C pour PC portable avec sortie HDMI 4K et Power Delivery 85W

Alimentez et chargez votre ordinateur portable via le port USB Type-C™ et créez un poste de travail pratiquement partout où vous allez en ajoutant un écran HDMI 4K, GbE et quatre ports USB 3.0

Nº de produit : DK30CHDPDUE

  • Transformez votre ordinateur portable ou votre tablette équipé d'un port USB-C en un poste de travail Ultra HD 4K, en connectant un seul écran HDMI 4K externe (30 Hz)
  • La station d'accueil universelle USB-C prend en charge les systèmes d'exploitation macOS et Windows
  • Alimente et charge votre ordinateur portable avec la technologie USB Power Delivery 2.0 85W
En voir plus
  • Connectez vos périphériques grâce à quatre ports USB 3.0
  • Bouton marche/arrêt très pratique sur l'avant de la station d'accueil
  • Chargez rapidement votre téléphone ou tablette avec le port de synchronisation et de charge rapide USB 3.0 toujours actif
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
  • Le port Gigabit Ethernet ajoute une connectivité réseau câblée à votre poste de travail
255,99 € EUR hors TVA
307,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset Parade - PS176
Realtek - RTL8153
Realtek - RTS5411
C-Media - CM6533
Interface USB 3.0
Normes de l’industrie Spécification de l’USB Power Delivery, Rév. 2.0
Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB-C
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
PXE Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz
UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 à 10.14
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 100W
Courant de sortie 5 A
Courant d'entrée 2 A
Power Delivery 85W
Tension de sortie 20V DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 ~ 95 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 32 mm [1.3 in]
Largeur du produit 91 mm [3.6 in]
Longueur du produit 98 mm [3.9 in]
Poids du produit 200 g [7.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1 kg [2.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil
1 - Câble USB-C de 1 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 à 10.14

Certifications

Produits associés

Station d'accueil PC double affichage 4K - Double HDMI, double DP, ou HDMI et DP 60 Hz - USB-C/USB 3.0
DK30A2DH
Station d'accueil PC double affichage 4K - Double HDMI, double DP, ou HDMI et DP 60 Hz - USB-C/USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | DisplayPort et HDMI | 4K 60 Hz

281,99 € hors TVA
338,39 € incluant TVA