StarTech.com

Carte réseau PCI Express à 1 port 10 Gigabit Ethernet - NIC PCIe x4 10 GbE

Permet d’ajouter un port 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s) à un client, un serveur ou une station de travail par un slot PCI Express

Nº de produit : ST10000SPEX

  • Carte réseau PCI-E 10 Gb/s sur câblage Cat 6a standard
  • Chipset écoénergétique conforme à la norme IEEE 802.3az
  • Prise en charge de virtualisation (VMWare® ESXi et Microsoft Hyper-V®); et compatibilité iSCSI
En voir plus
  • Conforme à la spécification PCI Express Rév 2.0, avec slot PCIe x4 (ou plus)
  • Rétrocompatible avec les réseaux 1 Gb/s et 100 Mb/s
  • Prise en charge de trames étendues jusqu'à 16 Ko
  • Prise en charge du marquage VLAN 802.1q
  • Prise en charge de déchargement de la somme de contrôle (IP, TCP, UDP) et capacité de déchargement d'envois volumineux
  • Configurée avec support de hauteur standard, support demi-hauteur/faible encombrement inclus
398,99 € EUR hors TVA
478,79 € EUR incluant TVA

Présentation

La carte réseau ST10000SPEX PCI Express 10 Gb/s vous permet d'ajouter un port Ethernet 10 Gb à votre serveur ou poste de travail performant au moyen d'un slot PCI Express x4 (ou plus).

Avec les demandes croissantes exercées sur les ressources de réseau en raison du transfert de fichiers imposants, du nombre croissant d'utilisateurs et du contenu multimédia, une augmentation de la bande passante est souvent requise à divers niveaux de votre infrastructure. Cette carte NIC 10 Go procure une solution économique pour votre serveur de fichiers ou d'applications, ou pour votre poste de travail performant afin de lui permettre de transférer plus de données, plus rapidement.

Conforme à la norme IEEE 802.3an 10GBASE-T, la carte fournit davantage de bande passante avec un câble Cat 6a standard pour répondre à vos besoins sans révision de votre câblage d'infrastructure ni mise à niveau dispendieuse vers la fibre optique. La carte réseau de 10 Gb/s procure également une compatibilité avec VMWare® ESXi et le logiciel de virtualisation Microsoft Hyper-V® avec compatibilité iSCSI pour combiner les fonctions LAN et SAN.

Pour une efficacité de fonctionnement optimale, la carte 10GBASE-T est dotée du chipset Tehuti TN4010, conforme à la norme Energy Efficient Ethernet 802.3az et réduisant de manière considérable la consommation énergétique par rapport au chipset populaire X540-AT1 d'Intel®. La consommation énergétique réduite permet aussi de minimiser la chaleur produite par la carte, afin d'éviter l'augmentation de la température de fonctionnement dans votre boîtier serveur.

Test de consommation énergétique

  ST10000SPEX
(Tehuti TN4010)
Intel X540-AT1 Vitesse
Consommation énergétique 4,50 W 10,8 W à 10 Gb/s
3,3 W 7,7 W à 1 Gb/s
2,48 W 6,4 W à 100 Mb/s

 

La carte prend en charge les trames étendues 16K, le marquage VLAN 802.1q. De plus, elle est rétrocompatible avec les connexions réseau de 1 Gb/s et 100 Mb/s. Pour plus de polyvalence, la carte contrôleur est équipée d'un support de hauteur standard et comprend un support faible encombrement/demi-hauteur pour les ordinateurs compacts.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Augmentez la performance de votre réseau pour répondre à la demande croissante, avec une vitesse de 10 Gb/s
  • Augmentez votre bande passante avec votre infrastructure Cat 6a existante et évitez les mises à niveau dispendieuses vers la fibre optique
  • Réduisez la consommation énergétique et les exigences de refroidissement pour votre serveur grâce à un chipset écoénergétique

Applications

Ajoute une connectivité réseau de 10 Gb/s aux serveurs de fichiers ou d'applications et aux postes de travail performants

Mettez à niveau votre adaptateur réseau embarqué vers 10 Gigabits pour une communication plus rapide

Créez une console d'édition audio/vidéo avec un accès à 10 Gb/s au stockage réseau

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Tehuti - TN4010
Marvell - 88X3110
Interface RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3az (EEE – Energy Efficient Ethernet)
PCI Express Rév. 2.0
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Jumbo Frame Support 16K max.
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 802.1q (VLAN tagging), RFC 2819 (RMON MIB statistics)
Réseaux compatibles 100/1000/10000 Mbps (10Gb)
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.10.3 à 10.14
Linux 2.6 à 4.11.x Versions LTS uniquement
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente PCI Express x4 libre
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 120 mm [4.7 in]
Largeur du produit 19 mm [0.7 in]
Longueur du produit 83 mm [3.3 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 149 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau 10GBase-T PCI Express 1 port
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.10.3 à 10.14
Linux 2.6 à 4.11.x Versions LTS uniquement
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®

Certifications

Produits associés

Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350

Permet d’ajouter des ports Ethernet Gigabit doubles à un client, serveur ou station de travail via une slot PCI Express

181,99 € hors TVA
218,39 € incluant TVA
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45
ST1000SPEX2
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45

Ajoute un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI Express

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA