Accueil Entrée-sortie industrielle Adaptateurs réseau

Adaptateurs réseau

Nos cartes et adaptateurs réseau Ethernet offrent des solutions polyvalentes pour la connexion de votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou serveur à un réseau Ethernet par le biais de la fibre ou du cuivre.
11 à 20 de 36 résultats
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert - Adaptateur NIC PCIe SFP
PEX1000SFP2
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert - Adaptateur NIC PCIe SFP

Connectez directement un PC de bureau ou en rack compatible PCI Express à un réseau en fibre optique à l'aide du SFP Gigabit de votre choix

226,99 € hors TVA
272,39 € incluant TVA
Carte réseau PCIe à 4 ports Gigabit Power over Ethernet - NIC PCI Express PSE / PoE
ST4000PEXPSE
Carte réseau PCIe à 4 ports Gigabit Power over Ethernet - NIC PCI Express PSE / PoE

Ajoutez 4 ports Gigabit Ethernet PoE à un ordinateur compatible PCI Express

353,99 € hors TVA
424,79 € incluant TVA
Carte réseau Mini PCI Express vers 1 port Gigabit Ethernet - NIC
ST1000SMPEX
Carte réseau Mini PCI Express vers 1 port Gigabit Ethernet - NIC

Permet d'ajouter un port Gigabit RJ45 par le biais d'une fente Mini PCI Express

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350

Permet d’ajouter des ports Ethernet Gigabit doubles à un client, serveur ou station de travail via une slot PCI Express

181,99 € hors TVA
218,39 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 4 ports Gigabit Ethernet avec chipset Intel I350
ST4000SPEXI
Carte réseau PCI Express à 4 ports Gigabit Ethernet avec chipset Intel I350

Ajoutez quatre ports Gigabit Ethernet à un client, serveur ou poste de travail via un slot PCI Express unique

362,99 € hors TVA
435,59 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM
PEX10000SRI
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM

Obtenez une connectivité haute performance sur câble à fibre optique multimode en mettant à niveau votre serveur ou poste de travail avec un port 10GBase-SR

556,99 € hors TVA
668,39 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM/SM
PEX10000SFPI
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM/SM

Bénéficiez d'une connectivité avancée sur fibre optique multimode ou monomode en ajoutant un port SFP+ ouvert (10GBase-LR/SR) à votre serveur ou votre poste de travail

347,99 € hors TVA
417,59 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port QSFP+ - Chipset Intel XL710
PEX40GQSFPI
Carte réseau PCI Express à 1 port QSFP+ - Chipset Intel XL710

Adaptateur de fibre optique convergée | PCIe | 40 Gbps | 1x slot QSFP+

629,99 € hors TVA
755,99 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4
PEX10000SFP
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4

Augmentez la performance de votre réseau au moyen du transceiver SFP+ 10 Gb de votre choix et connectez votre serveur compatible PCI-E à un réseau fibre optique 10 Gigabit

308,99 € hors TVA
370,79 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 2 ports 10 Gigabit Ethernet avec 10GBASE-T et NBASE-T
ST10GSPEXNDP
Carte réseau PCI Express à 2 ports 10 Gigabit Ethernet avec 10GBASE-T et NBASE-T

Double carte réseau | Windows® et Mac | 2 x RJ45 | PCIe x8 2.X | Support à profil bas inclus

437,99 € hors TVA
525,59 € incluant TVA