StarTech.com

Carte réseau NIC PCI vers Ethernet par Fibre Optique Multimode SC - 100Mbps

Permet de connecter un PC directement à un réseau à fibre optique multimode SC via une fente PCI disponible

Nº de produit : PCI100MMSC

  • Conformité aux normes PCI révision 2.1
  • Interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI) 1.0
  • Prise en charge de l'interface de gestion de l'alimentation bus PCI version 1.0/1.1 et de la gestion de l'alimentation des périphériques série version 1.0a
En voir plus
  • Respect des exigences PC99, PC2001 et NET PC
  • Gestion du VLAN
  • Longueur d'onde de la fibre optique de 1310 nm
  • Distance maximale de la fibre optique de 2 km
  • Prise en charge du Wake On LAN
  • Utilitaires de diagnostic de connexion
  • Pilotes WHQL
152,99 € EUR hors TVA
183,59 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

La carte adaptateur PCI Ethernet à fibre optique (SC MM) 100 Mb/s PCI100MMSC offre la solution parfaite de fibre optique au bureau, vous permettant d'ajouter un port à fibre optique SC multimode à votre système par le biais d'une fente PCI standard ou faible encombrement.

Solution simple pour connecter directement un ordinateur à un réseau à fibre optique, la carte adaptateur Ethernet à fibre optique peut être installée dans l'ordinateur par le biais de toute fente PCI et elle est parfaitement adaptée aux applications à large bande passante avec prise en charge du mode duplex complet et de vitesses de transfert de 10/100 Mb/s à des distances pouvant atteindre 2 km.

Schémas d’application : Installer la carte PCI100MMSC ne représente qu'une simple mise à niveau

PCI100MMSC Application Diagram 1

PCI100MMSC Application Diagram 2

Idéale pour des configurations réseaux sécurisées, la PCI100MMSC permet une connexion directe par fibre optique qui n'est pas sensible aux interférences électroniques comme les réseaux RJ45 standard.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Idéale pour des configurations sécurisées - La connexion directe par fibre optique signifie qu'il n'y aura aucune interférence électronique, contrairement aux cartes réseau RJ45 standard
  • Prise en charge de transferts polyvalents et complets avec des vitesses de 10/100 Mb/s en mode duplex complet
  • Maintenez la pleine vitesse jusqu'à un terminal éloigné, situé à une distance pouvant atteindre 2 km et bénéficiez ainsi de plus de souplesse dans le positionnement de votre équipement

Applications

Ajoutez une connexion par fibre optique SC 10/100 Mb/s à un PC compatible PCI

Ajoutez une connectivité réseau à un PC situé jusqu'à 2 km de distance

Créez une connexion sécurisée entre le PC et un commutateur optique

Idéale pour les systèmes de surveillance industriels distants intégrés et la surveillance vidéo à haute vitesse

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset VIA/VLI - VT6105M
Interface Fibre Ethernet
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE802.3u 100Base-FX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p
Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 100 Mb/s
Taille de mémoire tampon 2 KB
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Fibre optique duplex SC Femelle
Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert - Activité
1 - Vert - Liaison
Alimentation
Consommation électrique 1W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 18 mm [0.7 in]
Largeur du produit 56 mm [2.2 in]
Longueur du produit 121 mm [4.8 in]
Poids du produit 80 g [2.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 200 g [7.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - PCI vers NIC à fibre optique SC 10/100
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Carte réseau NIC PCI vers Ethernet par Fibre Optique Multimode ST - 100Mbps
PCI100MMST
Carte réseau NIC PCI vers Ethernet par Fibre Optique Multimode ST - 100Mbps

Permet de connecter un PC directement à un réseau à fibre optique multimode ST via une fente PCI disponible

117,99 € hors TVA
141,59 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC
PEX1000MMSC
Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC

Ajoutez un port Gigabit à fibre optique multimode SC à votre système via PCI Express

207,99 € hors TVA
249,59 € incluant TVA
Carte réseau PCI à 1 port Gigabit Ethernet - 10/100/1000 - 32-bits
ST1000BT32
Carte réseau PCI à 1 port Gigabit Ethernet - 10/100/1000 - 32-bits

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100
ST100S
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100Mbps à un ordinateur de bureau via un logement PCI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100 - Faible Encombrement
ST100SLP
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100 - Faible Encombrement

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100 Mbps à tout PC de faible encombrement via un emplacement PCI

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA

Support produit

Pilotes et téléchargements

Pilotes :
  • VIA_VT6105M.zip
    Windows Version: 3.72
    Linux Version: 5.05
    Mac Version: 1.09
Manuel :
Fiche technique

Foire aux questions

Dépannage

Parfois, une carte d'interface réseau embarquée (NIC) peut entrer en conflit avec une nouvelle carte d'interface réseau.  Dans ce type de cas, il est recommandé de désactiver la NIC embarquée.

La meilleure manière de désactiver votre NIC embarquée est d'accéder à votre BIOS et de la désactiver si une option vous le permet.  Pour cela, consultez le manuel d'utilisation de votre carte mère.

Vous pouvez également désactiver votre NIC sous Windows.  Voici la procédure :

Cliquez d'abord sur Démarrer, ou, sous Windows 8, maintenez enfoncée la touche Windows, et appuyez sur X.  Cliquez ensuite sur Panneau de configuration.

Windows XP

  1. Cliquez sur Connexions réseau.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.

Windows Vista

  1. Cliquez sur Centre Réseau et partage.
  2. Sur la gauche, cliquez sur Gérer les connexions réseau.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.

Windows 7

  1. Cliquez sur Réseau et Internet.
  2. Cliquez sur Centre Réseau et partage.
  3. Sur la gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.

Windows 8

  1. Cliquez sur Centre Réseau et partage.
  2. Sur la gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.