StarTech.com

Carte Réseau PCI Express vers 4 ports Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI-E vers 4x RJ45

Permet d’ajouter quatre interfaces réseau gigaoctet à un ordinateur de bureau ou un serveur doté d’un logement PCI Express 4x disponible

Nº de produit : ST1000SPEX42

  • Transcepteur intégré 10/100/1000 Mpbs.
  • Prise en charge de trames étendues jusqu'à 9 Ko
  • Entièrement conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3ab
En voir plus
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q et de l'encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2
  • Détection de répartiteur et autocorrection (Auto MDIX).
  • Prise en charge de déchargement de la somme de contrôle Microsoft NDIS5 (IP, TCP, UDP) et capacité de déchargement d'envois volumineux.
  • Prise en charge transmission/réception avec importante mémoire tampon 48 Ko.
  • Prise en charge Wake-on-LAN et démarrage à distance.
  • Prise en charge du contrôle de flux duplex complet (IEEE 802.3x).
  • Prise en charge d’inversion/polarité/correction de l’effet d’obliquité.
  • Prise en charge des spécifications 1.1 de base PCI Express.
  • Prise en charge des interruptions MSI (interruption signalée des messages) PCI.
  • Auto-détection, auto-configuration des performances 10/100/1000 Mbps.
299,99 € EUR hors TVA
359,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8111E
PLX - PEX8608
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie Conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3ab
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Taille de mémoire tampon 48 KB
Vitesse max. de transfert de données 1 000 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 4 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.4 and up (Tested up to 10.10)
Linux 2.4.x and later (Tested up to 3.5)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente PCI Express x4 libre
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Jaune - DEL d'activité
4 - Vert - DEL de liaison
Alimentation
Consommation électrique PCIe: +3.3V @ 1A maximum
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.6 cm [0.6 in]
Largeur du produit 10.2 cm [4 in]
Longueur du produit 12.8 cm [5 in]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Poids brut 212 g [7.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau PCI Express 4 ports
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.4 and up (Tested up to 10.10)
Linux 2.4.x and later (Tested up to 3.5)

Certifications

Produits associés

Carte Adaptateur Réseau PCI Express vers 1 Port Ethernet RJ-45 10/100
PEX100S
Carte Adaptateur Réseau PCI Express vers 1 Port Ethernet RJ-45 10/100

Ajoutez un port Ethernet 10/100Mbps à un ordinateur de bureau via un slot PCI Express

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA