StarTech.com

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 1 Port Ethernet Gigabit - Carte NIC

Permet d’ajouter une connectivité Gigabit à tout ordinateur portable ou de bureau compatible ExpressCard

Nº de produit : EC1000S

  • Entièrement conforme aux spécifications ExpressCard 1.0.
  • Prise en charge échange à chaud et Plug and Play ; prise en charge native par la plupart des systèmes d’exploitation sans pilote.
  • Conformité aux normes IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab.
En voir plus
  • Négociation automatique entre 10/100/1000 Mbps.
  • Prise en charge du déchargement de la somme de contrôle Microsoft® NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et du déchargement de la segmentation (envoi volumineux v1 et envoi volumineux v2).
  • Prise en charge encodage de priorité couche 2 IEEE 802.1P et étiquetage VLAN IEEE 802.1Q VLAN.
  • Prise en charge des options de gestion d’alimentation Wake on Lan (WOL).
  • Prise en charge cadre Jumbo à 9k octets.
  • Auto-MDIX, configuration automatique du port permettant des communications directes ou croisées.
  • Prise en charge connectivité réseau duplex complet et semi-duplex.
58,99 € EUR hors TVA
70,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8111DL
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Type de bus ExpressCard
Type de carte ExpressCard 34 mm
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Vitesse max. de transfert de données 1 000 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (34 mm)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 à 10.9
Linux 3.5.x à 4.4.x Versions LTS uniquement
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - F - Vert - Liaison Gigabit/activité
1 - L - Vert - Liaison/activité 10/100
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 34 mm [1.3 in]
Longueur du produit 11.2 cm [4.4 in]
Poids du produit 27 g [1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Poids brut 99 g [3.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - ExpressCard Gigabit NIC
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 à 10.9
Linux 3.5.x à 4.4.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte réseau PCI à 1 port Gigabit Ethernet - 10/100/1000 - 32-bits
ST1000BT32
Carte réseau PCI à 1 port Gigabit Ethernet - 10/100/1000 - 32-bits

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100
ST100S
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100Mbps à un ordinateur de bureau via un logement PCI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100 - Faible Encombrement
ST100SLP
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100 - Faible Encombrement

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100 Mbps à tout PC de faible encombrement via un emplacement PCI

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA

Accessoires