StarTech.com

Carte Réseau Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports Ethernet Gigabit - Carte NIC

Ajoutez 2 ports Ethernet gigabit à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

Nº de produit : EC2000S

  • Deux ports Ethernet RJ45 en une carte ExpressCard/34
  • Conformité totale avec les spécifications IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab pour connexions 10/100/1000 Mb/s
  • Prend en charge les modes de fonctionnement duplex et semi-duplex
En voir plus
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • Prise en charge du déchargement du total de contrôle (IPv4, TCP, UDP) et du déchargement d'envoi volumineux Microsoft® NDIS5
  • Options de gestion de l'alimentation par Wake-on-LAN (WOL) et démarrage à distance
  • Prise en charge du contrôle de flux en mode full-duplex IEEE 802.3x
  • Auto-négociation avec prise en charge de la page suivante
  • Indicateurs à DEL de liaison/d'activité et de liaison Gigabit
  • Conformité avec les spécifications ExpressCard 1.0
  • Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud
203,99 € EUR hors TVA
244,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8111E
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
Type de bus ExpressCard
Type de carte ExpressCard 34 mm
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Taille de mémoire tampon 48 KB
Vitesse max. de transfert de données 1 000 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.9
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente ExpressCard
Remarque Sur l'architecture Intel® Ivy Bridge / Haswell et les systèmes ultérieurs, seul 1 port réseau est utilisable
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Liaison Gigabit
2 - Liaison/activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 151°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 34 mm [1.3 in]
Longueur du produit 11.6 cm [4.6 in]
Poids du produit 40 g [1.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 116 g [4.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau ExpressCard Gigabit Ethernet
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.9
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte Adaptateur Réseau PCI Express vers 1 Port Ethernet RJ-45 10/100
PEX100S
Carte Adaptateur Réseau PCI Express vers 1 Port Ethernet RJ-45 10/100

Ajoutez un port Ethernet 10/100Mbps à un ordinateur de bureau via un slot PCI Express

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Carte réseau PCI à 1 port Gigabit Ethernet - 10/100/1000 - 32-bits
ST1000BT32
Carte réseau PCI à 1 port Gigabit Ethernet - 10/100/1000 - 32-bits

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Accessoires