StarTech.com

Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350

Permet d’ajouter des ports Ethernet Gigabit doubles à un client, serveur ou station de travail via une slot PCI Express

Nº de produit : ST2000SPEXI

  • Deux ports Ethernet RJ-45 compatible 10/100/1000 Mb/s
  • Conformité totale aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab et IEEE802.3ad (agrégation de liens), et prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • Prise en charge de trames étendues jusqu'à 9 Ko
En voir plus
  • Prise en charge de l'association de cartes réseau
  • Prise en charge du déchargement du total de contrôle (IP, TCP, UDP), du déchargement de la segmentation (TCP, UDP) et du déchargement d'envoi volumineux
  • Prise en charge Wake-on-LAN et démarrage à distance
  • Configurée avec support de hauteur standard, support demi-hauteur/faible encombrement inclus
  • Prise en charge de la technologie de virtualisation Intel® (VT-c, VMDq, SR-IOV)
  • Compatibilité avec la norme PCI Express 4 voies (x4) avec des slots PCI-E x4, x8 et x16
  • Compatible avec les spécifications de base PCI Express 2.1 (rétrocompatible avec 1.0a/1.1)
181,99 € EUR hors TVA
218,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Intel - I350-AM2
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Spécifications de base PCI Express 2.1
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
MTBF 432 400 heures
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync) / 802.1AS, IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Vitesse max. de transfert de données 2000 Mbit/s (Duplex intégral)/1000 Mbit/s (semi-duplex)
Connecteur(s)
Ports externes 2 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Slot PCI Express x4 ou plus (x8, x16) disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Indicateur 10/100/1000 Mb/s
2 - Liaison/activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12.1 cm [4.8 in]
Largeur du produit 19 mm [0.7 in]
Longueur du produit 67 mm [2.6 in]
Poids du produit 80 g [2.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Poids brut 165 g [5.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau 2 ports
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE
ST2000PEXPSE
Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE

Ajoutez deux ports Gigabit Ethernet PoE à un ordinateur compatible PCI Express

181,99 € hors TVA
218,39 € incluant TVA
Carte Réseau PCI Express vers 4 ports Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI-E vers 4x RJ45
ST1000SPEX42
Carte Réseau PCI Express vers 4 ports Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI-E vers 4x RJ45

Permet d’ajouter quatre interfaces réseau gigaoctet à un ordinateur de bureau ou un serveur doté d’un logement PCI Express 4x disponible

299,99 € hors TVA
359,99 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers 2 ports Gigabit Ethernet - Convertisseur USB vers 2x RJ45
USB32000SPT
Adaptateur réseau USB 3.0 vers 2 ports Gigabit Ethernet - Convertisseur USB vers 2x RJ45

Ajoutez deux ports Gigabit Ethernet et un port USB passthrough 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA

Accessoires